17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの呼び

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ロータリージョイント エルボ

通常単価(税別)
1,4003,010
税込単価
1,5403,311
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・揺動部・回転配管用のワンタッチ継手です。・エルボタイプです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


ロータリージョイント エルボ 外形図
RTCNL
メートルねじタイプ


規格表

型式呼び
RTCNL4M5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼びねじ
サイズ
M
ABLPE対辺
H
許容回転数
(min-1)
回転トルク
(N・cm)
有効断面積
(mm2)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜9コ10~20
RTCNL4M5M5320.522.51019.7125000.61.5131,170970
1R1/8822232.915
6M5M5323.326.512.522.8145001.2201,2601,020
1R1/882426.27.5191,250
2R1/41126241,260
81R1/8831.534.714.525.7174001.516.5351,6001,310
2R1/41130.531.733
3R3/81230.531.441
102R1/41138.34117.529.5223002.021672,5202,030
3R3/81236.338.73063
[ ! ]空転トルクとは、圧縮空気による圧力がかかっていない状態での回転に必要なトルクです。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
4
1(R1/8)
10
1個
4
M5
10
1個
6
1(R1/8)
10
1個
6
2(R1/4)
10
1個
6
M5
10
1個
8
1(R1/8)
10
1個
8
2(R1/4)
10
1個
8
3(R3/8)
10
1個
10
2(R1/4)
10
1個
10
3(R3/8)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,400
( 1,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500
( 1,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,920
( 2,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,920
( 2,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,920
( 2,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,010
( 3,311 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,010
( 3,311 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・揺動部・回転配管用のワンタッチ継手です。・エルボタイプです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■特長
・一般空圧機器の揺動部、高速回転部配管用のワンタッチ継手です。
・回転部にベアリングを2個使用しており、動きの速い揺動部、高速回転部での使用に適しています。
■構造図
ロータリージョイント エルボ 仕様
■仕様
使用流体空気
使用温度範囲*0~60℃
最高使用圧力1MPa
使用真空圧力-100kPa
*凍結なきこと

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリージョイント エルボのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
打ち抜き金型に使用
5
満足度:5.0
打ち抜き金型に接続して鉄くず飛ばしに使用しています。今までは金型の業者から購入していましたが、廃業してしまったので型番を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリージョイント エルボ
ロータリージョイント コネクタ
ワンタッチ継手 45°エルボ
ミニチュアワンタッチ継手 エルボ
耐熱ワンタッチ継手 エルボ
ハイロータリージョイント エルボ
メーカーミスミミスミEASUN(イーサン)ミスミミスミミスミ
通常価格1,400-1,490 -368290 -570 -5,290 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし-非磁性耐熱性該当なし
本体材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)PBT(ポリブチレンテレフタレート)標準(PBT)PBT(ポリブチレンテレフタレート)黄銅・無電解ニッケルメッキPBT(ポリブチレンテレフタレート)
ねじ部材質黄銅、クロムメッキ黄銅、クロムメッキ標準(黄銅)黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)
シール材材質二トリルゴム二トリルゴム標準(NBR)二トリルゴム二トリルゴム二トリルゴム
使用温度範囲(℃)0::600::600::600::60-0::60

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング