17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの呼び

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ロータリージョイント コネクタ

通常単価(税別)
1,4903,160
税込単価
1,6393,476
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・揺動部・回転配管用のワンタッチ継手です。・コネクタタイプです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


ロータリージョイント コネクタ 外形図
RTCN
メートルねじタイプ


規格表

型式呼び
RTCN4M5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼びねじ
サイズ
M
ABLP対辺
H
許容回転数
(min-1)
回転トルク
(N・cm)
有効断面積
(mm2)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜9コ10~20
RTCN4M5M5332.629.610125000.61.9131,190970
1R1/8834.130.13.614
6M5M5336.233.212.5145001.2191,2501,020
1R1/8836.932.99181,260
2R1/41138.932.8231,300
81R1/8845.341.314.5174001.520341,6301,310
2R1/41144.338.332
3R3/81238391,710
102R1/41158.852.817.8223002.035742,5202,030
3R3/81256.850.570

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
4
1(R1/8)
10
1個
4
M5
10
1個
6
1(R1/8)
10
1個
6
2(R1/4)
10
1個
6
M5
10
1個
8
1(R1/8)
10
1個
8
2(R1/4)
10
1個
8
3(R3/8)
10
1個
10
2(R1/4)
10
1個
10
3(R3/8)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,050
( 2,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,050
( 2,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,140
( 2,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,160
( 3,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,160
( 3,476 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・揺動部・回転配管用のワンタッチ継手です。・コネクタタイプです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、
当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■特長
・一般空圧機器の揺動部、高速回転部配管用のワンタッチ継手です。
・回転部にベアリングを2個使用しており、動きの速い揺動部、高速回転部での使用に適しています。
■構造図
ロータリージョイント コネクタ仕様
■仕様
使用流体空気
使用温度範囲*0~60℃
最高使用圧力1MPa
使用真空圧力-100kPa
*凍結なきこと

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリージョイント コネクタのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
継手
4
満足度:4.0
シリンダーの継手に使用しました。 ワンタッチで取り付け配管できるので配管もしやすいと思いました。
0人が参考にしています。
無限回転する機構の先のエアシリンダの継ぎ手
5
満足度:5.0
普通の継ぎ手では配管が絡まってしまうので困っていたところこちらの商品にたどり着きました.非常に使いやすく,エア漏れもない...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリージョイント コネクタ
ロータリージョイント エルボ
クリーン配管用ワンタッチ継手 コネクタ
ミニチュアワンタッチ継手 コネクタ
プッシュワンEシリーズ コネクタ
プッシュワンAシリーズ コネクタ
メーカーミスミミスミミスミミスミニッタニッタ
通常価格1,490-1,400 -410 -200 -244 -234 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし耐食性・耐薬品 / 非磁性非磁性--
本体材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)PBT(ポリブチレンテレフタレート)ポリプロピレン黄銅・無電解ニッケルメッキ難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂
ねじ部材質黄銅、クロムメッキ黄銅、クロムメッキポリプロピレン黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅黄銅
シール材材質二トリルゴム二トリルゴムエチレンプロピレンゴム(EPDM)二トリルゴム特殊NBR特殊NBR
使用温度範囲(℃)0::600::600::800::60--
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング