メカニカル部品技術窓口
【特長】・揺動部・回転配管用のワンタッチ継手です。・ストレートタイプです。

| 型式 | − | 呼び |
| RHTCN6 | − | 2 |
| 型式 | 呼び | ねじ サイズ M | A | B1 | B2 | L | P1 | P2 | 対辺 H | 許容回転数 (min-1) | 回転トルク (N・cm) | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | D | 1〜9コ | 10~20 | |||||||||||||
| RHTCN | 4 | M5 | M5 | 3 | 43.2 | 22.7 | 40.2 | 11 | 11.6 | 12 | 1500 | 1.5 | 2.2 | 24 | 4,860 | 4,200 |
| 1 | R1/8 | 8 | 47.7 | 43.7 | 3.4 | 28 | 5,140 | |||||||||
| 6 | 1 | R1/8 | 8 | 54.8 | 26.8 | 50.8 | 13 | 16.6 | 17 | 1200 | 1.5 | 12 | 51 | 4,860 | ||
| 2 | R1/4 | 11 | 57.8 | 51.7 | 11.5 | 56 | 4,670 | |||||||||
| 8 | 1 | R1/8 | 8 | 58.1 | 30.1 | 54.1 | 15 | 16.6 | 17 | 1200 | 1.5 | 12 | 57 | 5,560 | 4,800 | |
| 2 | R1/4 | 11 | 61.1 | 55.1 | 12.5 | 63 | ||||||||||
【特長】・揺動部・回転配管用のワンタッチ継手です。・ストレートタイプです。

| 使用流体 | 空気 |
| 使用温度範囲* | 0~60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~