メカニカル部品技術窓口
【特長】・揺動部・回転配管用のワンタッチ継手です。・エルボタイプです。

| 型式 | − | 呼び |
| RHTCNL4 | − | M5 |
| 型式 | 呼び | ねじ サイズ M | A | B1 | B2 | E | L | P1 | P2 | 対辺 H | 許容回転数 (min-1) | 回転トルク (N・cm) | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | D | 1〜9コ | 10~20 | ||||||||||||||
| RHTCNL | 4 | M5 | M5 | 3 | 33.7 | 13.2 | 19.7 | 35.7 | 10 | 11.6 | 12 | 1500 | 1.5 | 2.2 | 21 | 4,860 | 4,200 |
| 1 | R1/8 | 8 | 38.2 | 19.7 | 39.2 | 4.1 | 26 | ||||||||||
| 6 | 1 | R1/8 | 8 | 44.5 | 16.5 | 22.8 | 46.7 | 12.5 | 16.6 | 17 | 1200 | 1.5 | 10 | 47 | 5,000 | ||
| 2 | R1/4 | 11 | 47.5 | 22.8 | 47.7 | 10.5 | 53 | 4,860 | |||||||||
| 8 | 1 | R1/8 | 8 | 45.5 | 17.5 | 25.7 | 48.7 | 14.5 | 16.6 | 17 | 1200 | 1.5 | 11.5 | 50 | 5,560 | 4,800 | |
| 2 | R1/4 | 11 | 48.5 | 25.7 | 49.7 | 13 | 56 | 5,720 | |||||||||
【特長】・揺動部・回転配管用のワンタッチ継手です。・エルボタイプです。

| 使用流体 | 空気 |
| 使用温度範囲* | 0~60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~