17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの呼び

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クリーン配管用ワンタッチ継手 エルボ ねじ部材質SUS304

通常単価(税別)
9001,720
税込単価
9901,892
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・クリーン環境に適したワンタッチ継手です。・ねじ部材質はSUS304です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


PPSCNL
クリーン配管用ワンタッチ継手 エルボ ねじ部材質SUS304:関連画像
[ M ]材質 本 体:ポリプロピレン
ねじ部:SUS304


規格表

型式呼び
PPSCNL61
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼びABLPE対辺
H
ねじ
サイズM
有効断面積
(mm2)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜9コ10〜30
PPSCNL41823.324.31018.110R1/84.210780690
6182527.312.519.912R1/81012.5890800
2112828.214R1/420970870
8182831.314.522.714R1/816.516970870
2113132.2R1/421.5970830
31232.833.717R3/8351,000870
102113638.717.526.417R1/43030.51,120940
3123739.4R3/8381,120940
123123943.22129.621R3/84745.51,4901,260

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
4
1(R1/8)
10
1個
6
1(R1/8)
10
1個
6
2(R1/4)
10
1個
8
1(R1/8)
10
1個
8
2(R1/4)
10
1個
8
3(R3/8)
10
1個
10
2(R1/4)
10
1個
10
3(R3/8)
10
1個
12
3(R3/8)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,120
( 1,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,120
( 1,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,120
( 1,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,150
( 1,265 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,290
( 1,419 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,290
( 1,419 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,720
( 1,892 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・クリーン環境に適したワンタッチ継手です。・ねじ部材質はSUS304です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■特長
・本体材質に、クリーン環境に適したポリプロピレン(PP)を使用しています。
・樹脂本体色が半透明で流体の視認が可能です。
■使用上の注意
・水、液体使用の際はソフトチューブ用インサート(こちらPUIT・PUSIT)を使用し、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
・ねじ部の材質がPPのタイプは、手締後にスパナ等で約2~3回転増し締めを行ってください。
 締め過ぎによるねじ部の破損、締付不足による緩みや漏れにご注意ください。
・長期使用では、クリープ変形によるねじの緩み、微量の漏れが発生することがありますので、定期的な点検及び増し締めを行ってください。
 増し締めによる改善が見られない場合には新しいものと交換してください。
・使用流体の漏れにより機械・装置への損傷等を引き起こす可能性がある場合には、予め保護カバー等の安全対策を施してください。
・禁油仕様です。
■仕様
使用流体空気・水・一部薬品
使用温度範囲*0~80℃
最高使用圧力0.9MPa(20℃)
使用真空圧力-100kPa
*凍結なきこと
■構造図
クリーン配管用ワンタッチ継手 エルボ ねじ部材質SUS304:関連画像

<推奨締付トルク>
ねじ本体:ポリプロピレン
R1/8:0.5N-m R1/4:0.7N-m R3/8:1.0N-m
ねじ本体:SUS304
R1/8:7~9N-m R1/4:12~14N-m R3/8:22~24N-m
(シールテープ2周巻の数値です。必要に応じて増し締めを2回転まで行ってください。)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン配管用ワンタッチ継手 エルボ ねじ部材質SUS304のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
設備品付帯配管分岐用継手として
4
満足度:4.0
海外輸出用設備(プレス機)の加工油配管分岐用に最適なものを所望し様々試した内の一商品です。配管レイアウトに応じ型番:PP...もっと読む
0人が参考にしています。
ポンプユニットの継手として
5
満足度:5.0
製品の洗浄装置の製作時に使用しました。 数量も10個単位で必要でしたが即納で良かったです。 梱包も丁寧だったので社内在庫...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーン配管用ワンタッチ継手 エルボ ねじ部材質SUS304
クリーン配管用ワンタッチ継手 エルボ ねじ部材質ポリプロピレン
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 エルボ(ネジ部材質:PP)
クリーン配管用ワンタッチ継手 ストレート
耐腐蝕用 SUS304継手 ストレート
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ストレート(ネジ部材質:PP)
メーカーミスミミスミ日本ピスコミスミ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格900-600 -325 -790 -2,997 -219 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目〜9日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 非磁性耐食性・耐薬品 / 非磁性-耐食性・耐薬品 / 非磁性--
本体材質ポリプロピレンポリプロピレンPP樹脂ポリプロピレンSUS304PP樹脂
ねじ部材質SUS304ポリプロピレンPP樹脂SUS304-PP樹脂
シール材材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)エチレンプロピレンゴム(EPDM)EPDMエチレンプロピレンゴム(EPDM)-EPDM
使用温度範囲(℃)0::800::800::800::800::600::80
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング