メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・クリーン環境に適したワンタッチ継手です。【材質】・ポリプロピレンです。
PPCGY

| 型式 | − | D2 |
| PPCGY6 | − | 4 |
| 型式 | B | L | P | 質量 (g) | 有効断面積 (mm2) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| Type | D1 | D2 | 1〜9コ | 10〜30 | |||||
| PPCGY | 6 | 4 | 37.8 | 15.3 | 10 | 3.5 | 5.3 | 410 | 360 |
| 8 | 4 | 40.3 | 16.8 | 12.5 | 4 | 5.3 | 420 | 340 | |
| 6 | 40.9 | 17.4 | 4.5 | 9 | 450 | 370 | |||
| 10 | 6 | 43.9 | 18.9 | 12.5 | 5.5 | 9 | 440 | 370 | |
| 8 | 43.7 | 18.7 | 14.5 | 6.5 | 20 | 460 | 380 | ||
| 12 | 8 | 49.7 | 20.7 | 14.5 | 8.5 | 20 | 430 | 400 | |
| 10 | 50.2 | 21.2 | 17.5 | 10 | 35 | 520 | 450 | ||
【特長】・クリーン環境に適したワンタッチ継手です。【材質】・ポリプロピレンです。
| 使用流体 | 空気・水・ー部薬品 |
| 使用温度範囲* | 0~80℃ |
| 最高使用圧力 | 0.9MPa(20℃) |
| 使用真空圧力 | -100kPa |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~