17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用チューブ外径(mm) T1

    ~mm
  • 接続ねじの呼び

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ふっ素樹脂継手 メイルエルボ

通常単価(税別)
2,1704,660
税込単価
2,3875,126
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

締付けに特殊工具不要。高耐薬品性のオールふっ素樹脂継手です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

FEMLT
ふっ素樹脂継手 メイルエルボ:関連画像


規格表

型式呼び
FENL41
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼びT
R(PT)
BCDEFGW¥基準単価¥スライド単価
Type適用チュ−ブ
外径(mm)
1〜4コ5〜20
FEMLT411/81711731016112,0701,650
21/41820142,8602,280
611/820141041217111,8601,480
21/42121142,0101,600
33/82322172,9302,340
811/825181241720142,2401,790
21/425624142,2401,790
33/827625173,3202,650
1021/430211662226172,9802,380
33/830827172,6002,080
41/232831224,0003,200
構造図



・ナットの締め付けトルク(参考値)
チュ-ブサイズ
(mm)
締付トルク締付回転数
N・mkgf・cm
4×30.121.21
6×46.35×4.30.232.31 1/4
8×60.454.61 1/4
10×89.53×6.30.88.21 1/2
温度対圧力曲線


・仕様
使用流体超純水・酸・
アルカリ・有機溶剤
使用温度範囲0~100℃
最高使用圧力呼び径4~8:0.8MPa
呼び径10 :0.6MPa
[ ! ] 1. ふっ素樹脂(PFA)チューブを使用して測定したものです。
① 継手のナットを外し、チューブに通す。
② チューブを継手に差し込む。
③ ナットを締め付け、継手とチューブを固定する。
 2. チューブの一般公差は表記のトルク値で締め付ければ吸収されます。
 3. 締付回転数は手で軽く締付けて、急に固くなったところからの回転数です。
[ ! ]チューブは>>こちらのふっ素樹脂チューブ、>>こちらのふっ素ゴムチューブを参照してください。
[ ! ]ふっ素樹脂(PFA)チューブ等硬いチューブを使用した場合、チューブインサートは不要です。

・特長
  耐薬品性に非常に優れます。
  特殊工具を一切使わずにスパナでナットを締め付けられます。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径(mm) T1

接続ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
4
1/8B
10
1個
4
1/4B
10
1個
6
1/8B
10
1個
6
1/4B
10
1個
6
3/8B
10
1個
8
1/8B
10
1個
8
1/4B
10
1個
8
3/8B
10
1個
10
1/4B
10
1個
10
3/8B
10
1個
10
1/2B
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

締付けに特殊工具不要。高耐薬品性のオールふっ素樹脂継手です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]クリーンルーム内で個別包装して出荷致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂継手 メイルエルボのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
社内作製設備に使用
5
満足度:5.0
社内で設備を自作する際の部品として購入しました。特に支障はございません。
0人が参考にしています。
三菱フラックスの循環装置に使用
5
満足度:5.0
アルコール系の流体に使用するため、フッ素樹脂を選定しました。入手性が良かったのでミスミを利用しました。小型ボールバルブス...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
【クリーン洗浄品】ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ3シリーズ メイルエルボ LQ3L-M インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ3シリーズ メイルエルボ LQ3L-M ミリサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ フィメイルエルボ インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ フィメイルエルボ ミリサイズ
メーカーミスミミスミSMCSMCSMCSMC
通常価格2,170--1,595 -1,599 -3,407 -6,149
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目〜3日目〜3日目〜3日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性-----
チューブサイズ規格メートル系メートル系インチ系メートル系インチ系メートル系
種類継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体
本体材質ふっ素樹脂ふっ素樹脂PFAPFAPFAPFA
接続種類ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング