17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじ・管 接続種類

    • おねじストレート
  • 適用チューブ外径(mm) T1

    ~mm
  • 接続ねじの呼び

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタ

通常単価(税別)
1,5302,850
税込単価
1,6833,135
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

締付けに特殊工具不要。高耐薬品性のオールふっ素樹脂継手です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

FENL(メイルコネクタ)
FECT(ボアスルーコネクタ*貫通継手)
ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタ:関連画像


規格表

型式呼び
FENL41
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼びT
R(PT)
ABCDEFWFENLFECT
Type適用チュ−ブ
外径(mm)
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜4コ5〜201〜4コ5〜20
FENL
FECT
411/8269117310101,4401,1501,4401,150
21/43013141,5901,2701,5901,270
611/82991410412101,3101,0401,3101,040
21/43313141,3101,0401,3101,040
33/833172,0101,6002,0101,600
811/83391812417141,7601,400
21/436136141,6201,2901,6201,290
33/8376171,7801,4201,7801,420
1021/440132116622171,9501,5601,9501,560
33/8408171,9501,5601,9501,560
41/243178222,4401,9502,4401,950
[ ! ]FECTはボディの内径を貫通させてあり、チューブはボディを通過して自由な位置でセットできます。
[ ! ]サイズ8−1は、FENLのみになります。
[ ! ]E寸法はFENLのみとなり、FECTの内径は適用チューブ外形と同等になります。
構造図



・ナットの締め付けトルク(参考値)
チュ-ブサイズ
(mm)
締付トルク締付回転数
N・mkgf・cm
4×30.121.21
6×46.35×4.30.232.31 1/4
8×60.454.61 1/4
10×89.53×6.30.88.21 1/2
温度対圧力曲線


・仕様
使用流体超純水・酸・
アルカリ・有機溶剤
使用温度範囲0~100℃
最高使用圧力呼び径4~8:0.8MPa
呼び径10 :0.6MPa
[ ! ] 1. ふっ素樹脂(PFA)チューブを使用して測定したものです。
① 継手のナットを外し、チューブに通す。
② チューブを継手に差し込む。
③ ナットを締め付け、継手とチューブを固定する。
 2. チューブの一般公差は表記のトルク値で締め付ければ吸収されます。
 3. 締付回転数は手で軽く締付けて、急に固くなったところからの回転数です。
[ ! ]チューブは>>こちらのふっ素樹脂チューブ、>>こちらのふっ素ゴムチューブを参照してください。
[ ! ]ふっ素樹脂(PFA)チューブ等硬いチューブを使用した場合、チューブインサートは不要です。

・特長
  耐薬品性に非常に優れます。
  特殊工具を一切使わずにスパナでナットを締め付けられます。

型番リスト

表示件数

ねじ・管 接続種類

適用チューブ外径(mm) T1

接続ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
[おねじストレート] ボアスルーコネクタ
4
1/8B
10
1個
[おねじストレート] ボアスルーコネクタ
4
1/4B
10
1個
[おねじストレート] ボアスルーコネクタ
6
1/8B
10
1個
[おねじストレート] ボアスルーコネクタ
6
1/4B
10
1個
[おねじストレート] ボアスルーコネクタ
6
3/8B
10
1個
[おねじストレート] ボアスルーコネクタ
8
1/4B
10
1個
[おねじストレート] ボアスルーコネクタ
8
3/8B
10
1個
[おねじストレート] ボアスルーコネクタ
10
1/4B
10
1個
[おねじストレート] ボアスルーコネクタ
10
3/8B
10
1個
[おねじストレート] ボアスルーコネクタ
10
1/2B
10
1個
[おねじストレート] メイルコネクタ
4
1/8B
10
1個
[おねじストレート] メイルコネクタ
4
1/4B
10
1個
[おねじストレート] メイルコネクタ
6
1/8B
10
1個
[おねじストレート] メイルコネクタ
6
1/4B
10
1個
[おねじストレート] メイルコネクタ
6
3/8B
10
1個
[おねじストレート] メイルコネクタ
8
1/8B
10
1個
[おねじストレート] メイルコネクタ
8
1/4B
10
1個
[おねじストレート] メイルコネクタ
8
3/8B
10
1個
[おねじストレート] メイルコネクタ
10
1/4B
10
1個
[おねじストレート] メイルコネクタ
10
3/8B
10
1個
[おねじストレート] メイルコネクタ
10
1/2B
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

締付けに特殊工具不要。高耐薬品性のオールふっ素樹脂継手です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]クリーンルーム内で個別包装して出荷致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
設備装置に使用しています
5
満足度:5.0
設計を含めて依頼され製作している設備装置に使用しています。設備装置は部品に接着剤を塗布する物で、接着剤の供給ラインに、こ...もっと読む
0人が参考にしています。
耐薬剤性継手に使用しました
4
満足度:4.0
SUSの継手を樹脂に置き換えるときにこの製品を使用しました。 接続するホースに依ってはシールし難いものもありました。
0人が参考にしています。
配管用
5
満足度:5.0
溶剤を含む流体をサニタリー配管から、チューブに変換するために、Rc付きへルールキャップに取付使用。SUSとの接合、PFA...もっと読む
0人が参考にしています。
磁場環境下
4
満足度:4.0
即納品のため助かります。ふっ素樹脂のインサートもラインナップされており、今後も重宝していきたいと思います。
0人が参考にしています。
チューブ配管の施工
5
満足度:5.0
チューブを差し込みナットをモンキーで締めるだけで施工できます。 クリーンルームの薬液環境で使用しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタ
【クリーン洗浄品】ふっ素樹脂継手 メイルコネクタ/ボアスルーコネクタ
ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
【クリーン洗浄品】ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
8mm×Rc1/4" コネクタ(雌ねじ/ふっ素樹脂)
30シリーズ (ボアスルーコネクタ)
メーカーミスミミスミミスミミスミエスコフロウエル
通常価格1,530--2,170 --3,4951,368 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目2日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性-耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性-耐食性・耐薬品-
チューブサイズ規格メートル系メートル系メートル系メートル系メートル系-
種類継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体
本体材質ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂PTFEPTFE
接続種類ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト