17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの呼び

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

オールステンレス製ワンタッチ継手 メイルエルボ

通常単価(税別)
2,9806,550
税込単価
3,2787,205
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・オールステンレスのワンタッチ継手です。【材質】・SUS316です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


オールステンレス製ワンタッチ継手 メイルエルボ:関連画像

MLELLSS

[ M ]材質 SUS316(パッキン:ふっ素ゴム)


規格表

型式呼び
MLELLSS42
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼びABP二面幅
H
Lねじサイズ
M
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜9コ10〜30
MLELLSS4M51822.5121220.5M5×0.86.52,7002,430
124.51220.5R1/88.92,4802,230
227.51422R1/414.82,6302,370
6M520.523.51221.5M5×0.89.82,7802,500
125.51221.5R1/810.92,6302,370
228.51423R1/416.02,7002,430
329.51723.5R3/823.92,7102,440
8123.526.5141422.5R1/817.62,7902,510
229.51424R1/418.42,8202,540
331.51725.5R3/823.12,9102,620
1022731.5171726R1/423.63,1802,860
3331727R3/828.44,7904,310
4362228.5R1/244.85,0804,570
1232934.5222228.5R3/830.35,1404,630
437.52230R1/246.45,4604,910

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
4
1(R1/8)
10
1個
4
2(R1/4)
10
1個
4
M5
10
1個
6
1(R1/8)
10
1個
6
2(R1/4)
10
1個
6
3(R3/8)
10
1個
6
M5
10
1個
8
1(R1/8)
10
1個
8
2(R1/4)
10
1個
8
3(R3/8)
10
1個
10
2(R1/4)
10
1個
10
3(R3/8)
10
1個
10
4(R1/2)
10
1個
12
3(R3/8)
10
1個
12
4(R1/2)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,160
( 3,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,240
( 3,564 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,160
( 3,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,240
( 3,564 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,250
( 3,575 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,340
( 3,674 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,350
( 3,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,380
( 3,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,490
( 3,839 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,820
( 4,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,750
( 6,325 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,100
( 6,710 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,170
( 6,787 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,550
( 7,205 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・オールステンレスのワンタッチ継手です。【材質】・SUS316です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

使用流体空気・水
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力−100kPa
使用温度−15〜120℃
(凍結なきこと)
仕様
*水使用の場合は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。また、水使用の場合は、必ずソフトチューブ用インサート(こちら PUIT・PUSIT)をご利用ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス製ワンタッチ継手 メイルエルボのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産設備付帯部品として使っています
5
満足度:5.0
油圧機器新増設に伴い付帯の作動油等水系流体供給配管にて継手として利用しました。既存設備にて類似用途での利用実績があり、良...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス製ワンタッチ継手 メイルエルボ
オールステンレス製ワンタッチ継手 メイルコネクタ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
タッチコネクターファイブ メイルエルボ
タッチコネクターファイブ SUS メイルエルボ
ワンタッチ継手 メイルエルボ MSQL
メーカーミスミミスミEASUN(イーサン)千代田通商千代田通商CHELIC(チェリック)
通常価格2,980-1,490 -102 -208 -961 -425 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性----
本体材質SUS316SUS316標準(PBT)難燃性PBT難燃性PBT標準(PBT)
ねじ部材質SUS316SUS316標準(黄銅)C3604(黄銅)、ニッケルメッキSUS303黄銅
シール材材質フッ素ゴムフッ素ゴム標準(NBR)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)標準(NBR)
使用温度範囲(℃)-15::120-15::1200::60-5::60-5::605::60

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング