17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの呼び

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニチュアワンタッチ継手 六角穴付コネクタ

通常単価(税別)
240360
税込単価
264396
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ミニチュアタイプのワンタッチ継手です。・六角穴付コネクタタイプです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


MNCNP

メートルねじタイプ

ミニチュアワンタッチ継手 六角穴付コネクタ 外形図
[ M ]材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)
ねじ部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)


規格表

型式呼び径
MNCNP4M5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼び径ABL対辺
H
Pねじサイズ
M
有効断面積
(mm2)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜9コ10~50
MNCNP4M32.515.112.61.58M3×0.51.82.2280230
M5315.612.62.58M5×0.85.13190160
1815.811.8310R1/87.46.2190150
6M5317.514.52.510M5×0.85.24.4200170
1817.913.9410R1/8135.6190160

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
4
1(R1/8)
10
1個
4
M3
10
1個
4
M5
10
1個
6
1(R1/8)
10
1個
6
M5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ミニチュアタイプのワンタッチ継手です。・六角穴付コネクタタイプです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、
当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様■ミニチュアワンタッチ継手の開放リング形状
使用流体空気
使用温度範囲*0~60℃
最高使用圧力1MPa
使用真空圧力-100kPa
*凍結なきこと
ミニチュアワンタッチ継手 六角穴付コネクタ 仕様
DXY
49.87.8
611.89.8

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアワンタッチ継手 六角穴付コネクタのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
エアー配管用
5
満足度:5.0
この商品はエアー配管に継手として使用しています。エアー配管との接続はワンタッチでできて便利だと思います。品質的にも問題な...もっと読む
0人が参考にしています。
刻印装置に使用しています
4
満足度:4.0
顧客より設計を含めて製作している、ライン設備装置の、樹脂に刻印する装置の刻印ブロックを押し出すエアシリンダの接続用継手と...もっと読む
0人が参考にしています。
配管
5
満足度:5.0
M3の中で競合各社よりもミスミブランドの方が安く早く品質も問題ないので使用しています。
0人が参考にしています。
エアー用電磁弁に使用
5
満足度:5.0
ストレートで長さが短い為、込み合った配線のある場所に設置しても、邪魔にならず、使用勝手がよかった。
0人が参考にしています。
製造ラインで使用。
3
満足度:3.0
価格と納期がすぐに分かるので、便利に利用しています。 急ぐ時は、ミスミのHPを活用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュアワンタッチ継手 六角穴付コネクタ
ミニチュアワンタッチ継手 コネクタ
プッシュワンEシリーズ 六角穴付丸コネクタ
プッシュワンAシリーズ 六角穴付丸コネクタ
耐熱ワンタッチ継手 六角穴付ストレート
ミニチュアワンタッチ継手 エルボ
メーカーミスミミスミニッタニッタミスミミスミ
通常価格240-200 -421 -482 -330 -290 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途非磁性非磁性--耐熱性非磁性
本体材質黄銅・無電解ニッケルメッキ黄銅・無電解ニッケルメッキ難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂黄銅・無電解ニッケルメッキPBT(ポリブチレンテレフタレート)
ねじ部材質黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅黄銅黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)
シール材材質二トリルゴム二トリルゴム特殊NBR特殊NBR二トリルゴム二トリルゴム
使用温度範囲(℃)0::600::60---0::60
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング