17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの呼び

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニチュアワンタッチ継手 コネクタ

通常単価(税別)
200380
税込単価
220418
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ミニチュアタイプのワンタッチ継手です。・コネクタタイプです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


MNCN

メートルねじタイプ

ミニチュアワンタッチ継手 コネクタ 外形図
[ M ]材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)
ねじ部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)


規格表

型式呼び径
MNCN4M5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼び径ABL対辺
H
ねじサイズ
M
有効断面積
(mm2)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1~9コ10~50
MNCN4M32.515.112.68M3×0.50.92.4300250
M5315.6M5×0.83.83.2210160
1811.610R1/86.46.6160130
6M53171410M5×0.83.64.5220170
1817.613.6R1/86.36170130

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
4
1(R1/8)
10
1個
4
M3
10
1個
4
M5
10
1個
6
1(R1/8)
10
1個
6
M5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ミニチュアタイプのワンタッチ継手です。・コネクタタイプです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様■ミニチュアワンタッチ継手の開放リング形状
使用流体空気
使用温度範囲*0~60℃
最高使用圧力1MPa
使用真空圧力-100kPa
*凍結なきこと
ミニチュアワンタッチ継手 コネクタ 仕様
DXY
49.87.8
611.89.8

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアワンタッチ継手 コネクタのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
エアーホースの継手
5
満足度:5.0
径の細い継手が欲しくて探してました。種類が沢山あるので希望のものが見つかり助かりました。
0人が参考にしています。
配管部品
5
満足度:5.0
小型で取り扱いが楽、特殊な環境でなければ総ステンレスより抜き差し部が樹脂の方が脱着がスムーズです。
0人が参考にしています。
ミニチュアワンタッチ継手
5
満足度:5.0
商品の選択が容易で、また種類も多く、納期も早いので助かっている。 メーカーも多数から選べるので、いろんなメーカーを試せる...もっと読む
0人が参考にしています。
配管に対するチューブ端-機器接続用途として
5
満足度:5.0
ワーク搬送、ピッキング設備に付帯の配管に対するチューブ端-機器接続用途で使用しています。過去からの利用実績に鑑み不具合等...もっと読む
0人が参考にしています。
エアー供給配管継手として
4
満足度:4.0
加工ワークに対する除塵用ダスターへのエアー供給配管にて継手として使用しています。用途によりワンタッチ継手 異径ユニオンワ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュアワンタッチ継手 コネクタ
ミニチュアワンタッチ継手 六角穴付コネクタ
ミニチュアワンタッチ継手 エルボ
クリーン配管用ワンタッチ継手 コネクタ
プッシュワンEシリーズ コネクタ
プッシュワンAシリーズ コネクタ
メーカーミスミミスミミスミミスミニッタニッタ
通常価格200-240 -290 -410 -244 -234 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途非磁性非磁性非磁性耐食性・耐薬品 / 非磁性--
本体材質黄銅・無電解ニッケルメッキ黄銅・無電解ニッケルメッキPBT(ポリブチレンテレフタレート)ポリプロピレン難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂
ねじ部材質黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)ポリプロピレン黄銅黄銅
シール材材質二トリルゴム二トリルゴム二トリルゴムエチレンプロピレンゴム(EPDM)特殊NBR特殊NBR
使用温度範囲(℃)0::600::600::600::80--
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング