17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 適用チューブ外径2(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

ワンタッチ継手 マニホールドタイプ トリプルシングル

通常単価(税別)
7001,150
税込単価
7701,265
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・多数連結可能なワンタッチ継手です。・マニホールドタイプ トリプルシングルです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

ワンタッチ継手 マニホールドタイプ トリプルシングル 外形図
DUNL
[ M ]材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)

規格表

型式D2
DUNL48
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式D2ABC1C2PFXY¥基準単価¥スライド単価
TypeD11〜9コ10〜30
DUNL4618.5641012.510.513.53910.5580550
819.5661014.510.515.53911.5660620
68217312.514.51315.546.511.5830790
102278.512.517.51318.546.513900850
81023.584.514.517.51518.552.513960910
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

RoHS?最小発注数量
6
4
10
1個
8
4
10
1個
8
6
10
1個
10
6
10
1個
10
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
2日目
790
( 869 )
2日目
1,000
( 1,100 )
2日目
1,080
( 1,188 )
2日目
1,150
( 1,265 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・多数連結可能なワンタッチ継手です。・マニホールドタイプ トリプルシングルです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 2 日目出荷
    ご注文締切 
ストークT当日出荷400円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

仕様
使用流体空気
使用温度範囲*−15〜60℃
最高使用圧力1MPa
使用真空圧力−100kPa
*凍結なきこと

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 マニホールドタイプ トリプルシングルのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
移動装置に使用しています
5
満足度:5.0
新規に製作した、エアーによって製品を動かす部分に使用しています。チューブ径8mmから6mm噴き出しています。初めて機構で...もっと読む
0人が参考にしています。
エアー制御の改善。
3
満足度:3.0
生産ラインのエアー制御の改善に使用。 必要な個数で注文できるので、助かっています。
0人が参考にしています。
新規生産設備のエアーの分岐に
3
満足度:3.0
自社の新造する自動生産設備でエアーを分岐する必要があり、その分岐のために使用しました。他にも似た商品はありますが、この製...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 マニホールドタイプ トリプルシングル
ワンタッチ継手 マニホールドタイプ トリプルダブル
タッチコネクターファイブ シングルバンジョー
タッチコネクターファイブ Hタイプ シングルバンジョー
タッチコネクターFUJI Hタイプ シングルバンジョー
クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプル
メーカーミスミミスミ千代田通商千代田通商千代田通商コガネイ
通常価格700-860 -354 -768 -735 -5,497 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜6日目3日目〜在庫品1日目〜
特性・用途非磁性非磁性----
本体材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)PBT(ポリブチレンテレフタレート)難燃性PBT黄銅黄銅標準(PBT)
ねじ部材質ねじ部なしねじ部なしC3604(黄銅)、ニッケルメッキC3604(黄銅)C3604(黄銅)-
シール材材質二トリルゴム二トリルゴムNBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)標準(NBR)
使用温度範囲(℃)0::600::60-5::60-5::60-5::600::60
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング