メカニカル部品技術窓口
【特長】・ワンタッチ継手 バルクヘッドユニオンです。・在庫品のため即日出荷可能です。

| 型式 |
| MSBUL6 |
| 型式 | A | 二面幅 H | ねじサイズ M×ピッチ | C (max) | 有効断面積(mm2) | 質量 (g) | MSBUL | MJBULS | |||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||
| Type | D | 1~9コ | 10~50 | 1~9コ | 10~50 | ||||||
| MSBUL MJBULS | 4 | 30(33) | 14 | M12×1 | 8.6(7.5) | 3.2(4) | 16(20) | 260 | 240 | 2,170 | 2,060 |
| 6 | 31.9(36) | 17 | M14×1 | 9.4(9.5) | 11.0(10) | 22(33) | 380 | 270 | 2,290 | 2,170 | |
| 8 | 37(39) | 19 | M16×1 | 10.6(12.5) | 25.2(22) | 31.5(42) | 410 | 270 | 2,350 | 2,220 | |
| 10 | 40.1(44.5) | 24 | M20×1 | 12.9(18) | 38.7(30) | 54.5(75) | 490 | 340 | 2,500 | 2,260 | |
| 12 | 45.8(47) | 26 | M22×1 | 15.4(21) | 44.6(35) | 70.5(92) | 490 | 460 | 3,730 | 3,540 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,760円 ( 3,036円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,920円 ( 3,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,990円 ( 3,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,180円 ( 3,498円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,740円 ( 5,214円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
340円 ( 374円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
480円 ( 528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
520円 ( 572円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
620円 ( 682円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
620円 ( 682円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】・ワンタッチ継手 バルクヘッドユニオンです。・在庫品のため即日出荷可能です。
| MJBULS | MJBULS 以外 | ||
| 使用流体 | 空気 | 水 | 空気 |
| 使用温度範囲* | −15〜60℃ | 5~40℃ | 0〜60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.9MPa | |
| 使用真空圧力 | −100kPa | − | −100kPa |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~