17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 呼び径

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
    [50-200/1mm単位]
  • 表面処理

  • タイプ

  • CAD

アルミダクトホース用配管部品 ソケット

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・アルミダクト用の配管部品です。・継手種類は、ソケットです。

  • 本商品のD寸公差は、±1.5mmとなります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


L寸固定L寸指定[ M ]材質[ S ]表面処理
HOAMSS400アクリル焼付け塗装
HOASHOASKSUS304


規格表

型式
HOATM 50
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式固定寸
タイプ
L
指定寸タイプ
L
指定1mm単位
Dt¥基準単価
TypeNo.HOAMHOASHOASK
L50100L101200
HOAM
HOAS
HOASK
386050200381.21,2101,7003,9905,190
5048.61.51,5102,1804,6406,210
6563.52(1.6)1,6302,4704,9007,090
757521,8502,6306,7409,450
10080982,2103,0707,69010,310
1131122,5803,5708,31011,170
1251243,0704,4309,19012,320
1501493,5705,00010,01013,180
[ ! ]( )寸法は型式HOAMに適用。

型番リスト

表示件数

材質

呼び径

全長 L

(mm)

表面処理

RoHS?最小発注数量
[スチール] SS400
38
60
アクリル焼付け塗装
10
1個
[スチール] SS400
50
60
アクリル焼付け塗装
10
1個
[スチール] SS400
65
60
アクリル焼付け塗装
10
1個
[スチール] SS400
75
60
アクリル焼付け塗装
10
1個
[スチール] SS400
100
80
アクリル焼付け塗装
10
1個
[スチール] SS400
113
80
アクリル焼付け塗装
10
1個
[スチール] SS400
125
80
アクリル焼付け塗装
10
1個
[スチール] SS400
150
80
アクリル焼付け塗装
10
1個
[ステンレス] SUS304
38
60
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
50
60
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
65
60
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
75
60
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
100
80
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
113
80
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
125
80
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
150
80
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
38
50 ~ 200
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
50
50 ~ 200
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
65
50 ~ 200
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
75
50 ~ 200
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
100
50 ~ 200
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
113
50 ~ 200
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
125
50 ~ 200
なし
10
1個
[ステンレス] SUS304
150
50 ~ 200
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

1,320
( 1,452 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,780
( 1,958 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,010
( 2,211 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,410
( 2,651 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,810
( 3,091 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,340
( 3,674 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,890
( 4,279 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

【特長】・アルミダクト用の配管部品です。・継手種類は、ソケットです。

ご注意

  • 本商品のD寸公差は、±1.5mmとなります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45~2021~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

●下記以外
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●HOASK
 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■仕様
・使用温度範囲 0~160℃

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミダクトホース用配管部品 ソケットのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
アルミ配管ダクトの接続
5
満足度:5.0
アルミ配管ダクトの接続継ぎ手として使用。特に強度的に問題なくしっかりと接続できて助かります。
0人が参考にしています。
アルミダクト配管に対する継手として
3
満足度:3.0
生産工程で発生する塵埃等を除去後、集塵機へ送致するアルミダクト配管に対する継手として使用しています。用途(延長、分岐他)...もっと読む
0人が参考にしています。
集塵器へ送致するための配管付帯部品として
5
満足度:5.0
外販用機械設備にてワーク加工時に発生する塵埃、煙臭等を除去後に集塵器へ送致するための配管付帯部品として使用しています。軽...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミダクトのソケットとして
5
満足度:5.0
生産設備機器で使用しているアルミダクトのソケットとして使用しています。定着感があり薄肉のソケットであったため選定し購入し...もっと読む
0人が参考にしています。
外販集塵設備の付帯配管として使用
4
満足度:4.0
得意先様生産ラインにて完成品の最終工程(塵埃除去)に使用の集塵機への排気ダクトとして使用しています。ミスミ利用にあたって...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミダクトホース用配管部品 ソケット
アルミダクトホース用配管部品 Y型
ダクトホース・アルミダクトホース用配管部品 レデューサ
アルミダクトホース用配管部品 T型
ダクトホース・アルミダクトホース用配管部品 エルボ
アルミダクトホース用配管部品 パネルマウント
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格-3,870 -4,570 -2,870 -5,190 -4,280 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
継手種類ソケットY管レデューサT管90°エルボパネルマウント
接続種類同径同径異径同径同径同径
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ダクトホース・ダクト配管用継手カテゴリの売れ筋ランキング