17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が36型番あります。

ダクトホース・アルミダクトホース用配管部品 取付フランジ

通常単価(税別)
1,13015,260
税込単価
1,24316,786
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・ダクトホースに取付けるフランジです。【材質】・ポリカ・ABS(ガラス繊維入り)、SS400、...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

HOFMN

HOFM HOFS
HOAFM HOAFS

商品Type[ M ]材質[ S ]表面処理
タイプダクトホース用アルミダクトホース用
エコノミー
タイプ
HOFMNポリカ・ABS
(ガラス繊維入り)
ノーマル
タイプ
HOFMHOAFMSS400アクリル焼付け塗装
日塗工№25-60B 半ツヤ
(近似マンセル№5Y6/1)
HOFSHOAFSSUS304
[ ! ]HOFMNは耐熱温度80℃です。


規格表

型式
HOAFM 65
HOFMN 38
HOAEM 50
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DLD1P.C.D.d1t¥基準単価
Type呼び径HOFMNHOFMHOFS
ダクトホース用
エコノミータイプ
HOFMN
38383266526.631,040--
5050.83979651,210--
6563.55091.577.51,470--
7576.3571119491,790--
ダクトホース用
ノーマルタイプ
HOFM
HOFS
32322456444.51.2-1,9603,840
38382866526.6-2,0803,970
5050.83579651.5-2,4204,820
6563.54691.577.52(1.6)-2,9405,300
7576.3531119492-3,5706,280
9089.163123106-5,1006,780
100101.670136119-6,3707,800
1251278416214411-7,910-
150152.4101188170-10,430-
 [ ! ]( )寸法は型式HOFMに適用。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DLD1P.C.D.d1t¥基準単価
Type呼び径HOAFMHOAFS
アルミダクトホース用
HOAFM
HOAFS
38382866526.61.21,7303,760
5048.63579651.52,1704,560
6563.54691.577.52(1.6)2,5305,020
75755311194923,1505,200
10098701361195,6807,510
113112751521346,6509,280
12512480168148117,51011,470
150149901931738,64013,990
 [ ! ]( )寸法は型式HOAFMに適用。

型番リスト

表示件数

材質

呼び径

(φ)

適用ホース

ダクトホース取付フランジ 表面処理

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
SS400
38
アルミダクトホース
アクリル焼付塗装
一般構造用鋼
アクリル焼付塗装
10
1個
SS400
50
アルミダクトホース
アクリル焼付塗装
一般構造用鋼
アクリル焼付塗装
10
1個
SS400
65
アルミダクトホース
アクリル焼付塗装
一般構造用鋼
アクリル焼付塗装
10
1個
SS400
75
アルミダクトホース
アクリル焼付塗装
一般構造用鋼
アクリル焼付塗装
10
1個
SS400
100
アルミダクトホース
アクリル焼付塗装
一般構造用鋼
アクリル焼付塗装
10
1個
SS400
113
アルミダクトホース
アクリル焼付塗装
一般構造用鋼
アクリル焼付塗装
10
1個
SS400
125
アルミダクトホース
アクリル焼付塗装
一般構造用鋼
アクリル焼付塗装
10
1個
SS400
150
アルミダクトホース
アクリル焼付塗装
一般構造用鋼
アクリル焼付塗装
10
1個
SUS304
38
アルミダクトホース
表面処理なし
一般構造用鋼
アクリル焼付塗装
10
1個
SUS304
50
アルミダクトホース
表面処理なし
一般構造用鋼
アクリル焼付塗装
10
1個
SUS304
65
アルミダクトホース
表面処理なし
一般構造用鋼
アクリル焼付塗装
10
1個
SUS304
75
アルミダクトホース
表面処理なし
一般構造用鋼
アクリル焼付塗装
10
1個
SUS304
100
アルミダクトホース
表面処理なし
一般構造用鋼
アクリル焼付塗装
10
1個
SUS304
113
アルミダクトホース
表面処理なし
一般構造用鋼
アクリル焼付塗装
10
1個
SUS304
125
アルミダクトホース
表面処理なし
一般構造用鋼
アクリル焼付塗装
10
1個
SUS304
150
アルミダクトホース
表面処理なし
一般構造用鋼
アクリル焼付塗装
10
1個
SS400
32
ダクトホース
アクリル焼付塗装
SS400
アクリル焼付塗装
10
1個
SS400
38
ダクトホース
アクリル焼付塗装
SS400
アクリル焼付塗装
10
1個
SS400
50
ダクトホース
アクリル焼付塗装
SS400
アクリル焼付塗装
10
1個
SS400
65
ダクトホース
アクリル焼付塗装
SS400
アクリル焼付塗装
10
1個
SS400
75
ダクトホース
アクリル焼付塗装
SS400
アクリル焼付塗装
10
1個
SS400
90
ダクトホース
アクリル焼付塗装
SS400
アクリル焼付塗装
10
1個
SS400
100
ダクトホース
アクリル焼付塗装
SS400
アクリル焼付塗装
10
1個
SS400
125
ダクトホース
アクリル焼付塗装
SS400
アクリル焼付塗装
10
1個
SS400
150
ダクトホース
アクリル焼付塗装
SS400
アクリル焼付塗装
10
1個
ポリカ・ABS(ガラス繊維入り)
38
ダクトホース
表面処理なし
一般構造用鋼
アクリル焼付塗装
10
1個
ポリカ・ABS(ガラス繊維入り)
50
ダクトホース
表面処理なし
一般構造用鋼
アクリル焼付塗装
10
1個
ポリカ・ABS(ガラス繊維入り)
65
ダクトホース
表面処理なし
一般構造用鋼
アクリル焼付塗装
10
1個
ポリカ・ABS(ガラス繊維入り)
75
ダクトホース
表面処理なし
一般構造用鋼
アクリル焼付塗装
10
1個
SUS304
32
ダクトホース
表面処理なし
SUS304
-
10
1個
SUS304
38
ダクトホース
表面処理なし
SUS304
-
10
1個
SUS304
50
ダクトホース
表面処理なし
SUS304
-
10
1個
SUS304
65
ダクトホース
表面処理なし
SUS304
-
10
1個
SUS304
75
ダクトホース
表面処理なし
SUS304
-
10
1個
SUS304
90
ダクトホース
表面処理なし
SUS304
-
10
1個
SUS304
100
ダクトホース
表面処理なし
SUS304
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

1,880
( 2,068 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,360
( 2,596 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,760
( 3,036 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,430
( 3,773 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

6,190
( 6,809 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

7,250
( 7,975 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

8,180
( 8,998 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

9,420
( 10,362 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,140
( 2,354 )
3日目

-

2,260
( 2,486 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,210
( 3,531 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,890
( 4,279 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,560
( 6,116 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

6,940
( 7,634 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

8,610
( 9,471 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

11,370
( 12,507 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,130
( 1,243 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,320
( 1,452 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

【特長】・ダクトホースに取付けるフランジです。【材質】・ポリカ・ABS(ガラス繊維入り)、SS400、SUS304があります。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜2021~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

●HOFM、HOFS、HOEM、HOESの呼び径32
 3 日目出荷
●上記以外
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■仕様
・使用温度範囲 0~160℃
[ ! ]ダクトホースとの組合せについては、こちらをご覧ください。
[ ! ]ご使用の際はこちらのホースバンドの使用を推奨します。
[ ! ]ダクトホース・ホースバンドとあわせてご選定頂く際は、配管部品のD寸と、ダクトホースの内径(カフス付の場合はカフスの内径)をご確認ください。


使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトホース・アルミダクトホース用配管部品 取付フランジのレビュー
4平均満足度:4.020件のレビュー
可動部のダクトホース接続
5
満足度:5.0
可動部にダクトホースを接続するために 軽量なエコノミータイプを使用しました。 前後に激しく揺さぶるような動きにもかかわ...もっと読む
2人が参考にしています。
ホース固定
1
満足度:1.0
HOFS32使用しましたが、3Dデータが間違っているようです。 取付穴が4.5の所6.6が明いています。
1人が参考にしています。
フード排気ダクト
4
満足度:4.0
排気フードの樹脂プレート部にダクトを接続するのに使用しました。軽くて安価でとてもいいです。
0人が参考にしています。
装置のホースとボックスの接続に
5
満足度:5.0
装置製品のホース部とボックス部の接続に使用。 製作や他メーカーより安価だったので購入しました。 使用感も問題なく満足して...もっと読む
0人が参考にしています。
吸引機の部品として使用
4
満足度:4.0
吸引ホースとゴミ箱を接続するために購入しました。加工がしやすく、使い勝手が良かった
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクトホース・アルミダクトホース用配管部品 取付フランジ
アルミダクトホース用配管部品 フランジ
ダクトホース・アルミダクトホース用配管部品 ダンパ
ダクトホース用配管部品 集塵フード
ダクト配管用マニホールド
スパイラルダクト継手 フランジ プレート
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ栗本鐵工所
通常価格1,130-1,230 -7,710 -8,240 -15,790 -2,170 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜10日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし-
種類フランジフランジダンパフードマニホールドプレートフランジ
材質証明書対象対象対象対象--

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ダクトホース・ダクト配管関連部品カテゴリの売れ筋ランキング