17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び M(細目)

    ~mm
  • ねじ長さ L

    ~mm
  • OリングNo.

  • 推奨締付けトルク

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シールプラグ

通常単価(税別)
1,1101,530
税込単価
1,2211,683
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・シールプラグです。ゴム材質は、ふっ素ゴム(FKM)です。・本体材質は、SUS304です。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


FSPS
使用温度範囲 -40〜200℃
[ M ]材質 本体:SUS304
      Oリング:ふっ素ゴム([ H ]硬度 ショアA75)
      (JIS B2401 4種D)


規格表

型式
FSPS10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M
(細目)
LD1BtOリングNo.推奨締付け
トルク(N・m)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜50
FSPS8M 8×1.071653.5P1010.941,020970
10M10×1.0819.554P12.513.771,1001,040
12M12×1.5122165P1419.2141,2101,140
14M14×1.5122365P1627.4191,3001,230
16M16×1.5122586P1844.5251,4101,330

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M(細目)

ねじ長さ L

OリングNo.

推奨締付けトルク

RoHS?最小発注数量
8
7
P10
10.9
10
1個
10
8
P12.5
13.7
10
1個
12
12
P14
19.2
10
1個
14
12
P16
27.4
10
1個
16
12
P18
44.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】・シールプラグです。ゴム材質は、ふっ素ゴム(FKM)です。・本体材質は、SUS304です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールプラグのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
金型
5
満足度:5.0
この商品は金型に使用しています。以前から使用していて使い勝手等熟知しているものになります。これまでもずっと永く使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。
外販装置付帯部品として使いました
5
満足度:5.0
当社はセットメーカーという立場上、種々雑多のメカニカル資材を必要とするため、設計や選定、手配といったあらゆる工数削減への...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールプラグ
【クリーン洗浄品】シールプラグ
【クリーン洗浄品】シール座金 ねじ部固定タイプ
シール座金 ボルト頭部固定タイプ
シール座金 ねじ部固定タイプ
シール座金 ザグリ穴用固定タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,110---100 -100 -170 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性-----
ゴム詳細材質ふっ素ゴム(FKM)ふっ素ゴム(FKM)ふっ素ゴム(FKM)---
種類シールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャ
ゴム材質ふっ素ゴム(FKM)ふっ素ゴム(FKM)ふっ素ゴム(FKM)---
本体材質SUS304SUS304----

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

シールワッシャ・その他カテゴリの売れ筋ランキング