メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・Oリング Pシリーズです。・在庫品のため即日出荷可能です。
Pシリーズ
NPA, NPB, NPSW, NPSK, NPF, NPFH, NPEG
バックアップリング
NPBR

平面固定用/外圧用
平面固定用/内圧用
円筒面固定用
運動用
バックアップリングなし
片側バックアップリング
両側バックアップリング

| Type | No, | G寸法(許容差+0.250) | H寸法 H±0.05 | R寸法 最大値 | ||
| バックアップ リングなし | 片側バック アップリング | 両側バック アップリング | ||||
| NPA NPB NPSW NPSK NPF NPFH NPEG | 3~10 | 2.5 | 3.9 | 5.4 | 1.4 | 0.4 |
| 10A~22 | 3.2 | 4.4 | 6.0 | 1.8 | 0.4 | |
| 22A~50 | 4.7 | 6.0 | 7.8 | 2.7 | 0.8 | |
| 50A~80 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.9 | |
商品仕様
| Type | [ M ]材質 | JIS材料 識別記号 | [ H ]硬度(JIS Hs) | 色 | 使用可能温度範囲 | 旧JIS記号 | 用途 | 特長 |
| NPA | ニトリルゴム | NBR-70-1 | 70±5 | 黒 | -30〜100℃ | 1種A | 耐鉱物油用 | 最も代表的な材料で優れた耐油、耐摩耗性と安定した耐熱性を有した標準的材料です。 |
| NPB | NBR-90 | 90±5 | -25〜100℃ | 1種B | ||||
| NPSW | シリコンゴム | ー | 50±5 | 乳白 | -50〜200℃ | − | 耐熱用 | 優れた耐熱、耐寒性を有し合成ゴムの中で最も広い温度範囲に使用できる材料です。 NPSWは半透明で色味に個体差があります。 NPSW、NPSKは食品衛生法に適合しております。 |
| NPSK | VMQ-70 | 70±5 | 朱色 | -50〜200℃ | 4種C | |||
| NPF | ふっ素ゴム | FKM-70 | 70±5 | 黒 | -15〜200℃ | 4種D | 耐熱用 | 合成ゴムの中で最も優れた耐油・耐薬品性、耐熱性を有する適用範囲の広い材料です。 |
| NPFH | FKM-90 | 90±5 | − | |||||
| NPEG | エチレンプロピレンゴム | EPDM-70 | 70±5 | 黒 | -45〜130℃ | − | 耐候用 | 耐候性・耐オゾン性・電気的性質に優れた材料です。 |
| NPBR | ふっ素樹脂 | ー | ー | 白 | Oリングに準じる | − | 高圧用 | Oリングだけでは耐圧性不足の場合に併用するバックアップリングです。 |
| 型式 |
| NPA3 |
| 型式 | JIS | W | 内径 | 相手材 | |||||||
| Type | No. | 呼び | do | NPA・NPB | NPSK・NPSW | NPF・NPFH | d | 許容差 | D | 許容差 | |
| 番号 | 許容差 | NPEG | 許容差 | ||||||||
| 許容差 | |||||||||||
| NPA | 3 | P3 | 1.9±0.08 | 2.8 | ±0.14 | ±0.21 | ±0.16 | 3 | 0 -0.05 | 6 | +0.05 0 |
| (ニトリルゴム・黒) | 4 | P4 | 3.8 | 4 | 7 | ||||||
| 5 | P5 | 4.8 | ±0.15 | ±0.22 | ±0.18 | 5 | 8 | ||||
| 6 | P6 | 5.8 | 6 | 9 | |||||||
| NPB | 7 | P7 | 6.8 | ±0.16 | ±0.24 | ±0.19 | 7 | 10 | |||
| (ニトリルゴム・黒) | 8 | P8 | 7.8 | 8 | 11 | ||||||
| 9 | P9 | 8.8 | ±0.17 | ±0.25 | ±0.20 | 9 | 12 | ||||
| 10 | P10 | 9.8 | 10 | 13 | |||||||
| NPSW | 10A | P10A | 2.4±0.09 | 9.8 | 10 | 0 -0.06 | 14 | +0.06 0 | |||
| (シリコンゴム・乳白) | 11 | P11 | 10.8 | ±0.18 | ±0.27 | ±0.21 | 11 | 15 | |||
| 11.2 | P11.2 | 11.0 | 11.2 | 15.2 | |||||||
| 12 | P12 | 11.8 | ±0.19 | ±0.28 | ±0.22 | 12 | 16 | ||||
| NPSK | 12.5 | P12.5 | 12.3 | 12.5 | 16.5 | ||||||
| (シリコンゴム・朱色) | 14 | P14 | 13.8 | 14 | 18 | ||||||
| 15 | P15 | 14.8 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.24 | 15 | 19 | ||||
| 16 | P16 | 15.8 | 16 | 20 | |||||||
| NPF | 18 | P18 | 17.8 | ±0.21 | ±0.31 | ±0.25 | 18 | 22 | |||
| (ふっ素ゴム・黒) | 20 | P20 | 19.8 | ±0.22 | ±0.33 | ±0.26 | 20 | 24 | |||
| 21 | P21 | 20.8 | ±0.23 | ±0.34 | ±0.27 | 21 | 25 | ||||
| 22 | P22 | 21.8 | ±0.24 | ±0.36 | ±0.28 | 22 | 26 | ||||
| NPFH | 22A | P22A | 3.5±0.1 | 21.7 | 22 | 0 -0.08 | 28 | +0.08 0 | |||
| (ふっ素ゴム・黒) | 22.4 | P22.4 | 22.1 | 22.4 | 28.4 | ||||||
| 24 | P24 | 23.7 | 24 | 30 | |||||||
| 25 | P25 | 24.7 | ±0.25 | ±0.37 | ±0.30 | 25 | 31 | ||||
| NPEG | 25.5 | P25.5 | 25.2 | 25.5 | 31.5 | ||||||
| (エチレンプロピレンゴム・黒) | 26 | P26 | 25.7 | ±0.26 | ±0.39 | ±0.31 | 26 | 32 | |||
| 28 | P28 | 27.7 | ±0.28 | ±0.42 | ±0.33 | 28 | 34 | ||||
| 29 | P29 | 28.7 | ±0.29 | ±0.43 | ±0.34 | 29 | 35 | ||||
| 29.5 | P29.5 | 29.2 | 29.5 | 35.5 | |||||||
| 30 | P30 | 29.7 | 30 | 36 | |||||||
| 31 | P31 | 30.7 | ±0.30 | ±0.45 | ±0.36 | 31 | 37 | ||||
| 31.5 | P31.5 | 31.2 | ±0.31 | ±0.46 | ±0.37 | 31.5 | 37.5 | ||||
| 32 | P32 | 31.7 | 32 | 38 | |||||||
| 34 | P34 | 33.7 | ±0.33 | ±0.49 | ±0.39 | 34 | 40 | ||||
| 35 | P35 | 34.7 | ±0.34 | ±0.51 | ±0.40 | 35 | 41 | ||||
| 35.5 | P35.5 | 35.2 | 35.5 | 41.5 | |||||||
| 36 | P36 | 35.7 | 36 | 42 | |||||||
| 38 | P38 | 37.7 | ±0.37 | ±0.55 | ±0.44 | 38 | 44 | ||||
| 39 | P39 | 38.7 | 39 | 45 | |||||||
| 40 | P40 | 39.7 | 40 | 46 | |||||||
| 41 | P41 | 40.7 | ±0.38 | ±0.57 | ±0.45 | 41 | 47 | ||||
| 42 | P42 | 41.7 | ±0.39 | ±0.58 | ±0.48 | 42 | 48 | ||||
| 44 | P44 | 43.7 | ±0.41 | ±0.61 | ±0.49 | 44 | 50 | ||||
| 45 | P45 | 44.7 | 45 | 51 | |||||||
| 46 | P46 | 45.7 | ±0.42 | ±0.63 | ±0.50 | 46 | 52 | ||||
| 48 | P48 | 47.7 | ±0.44 | ±0.66 | ±0.52 | 48 | 54 | ||||
| 50 | P50 | 49.7 | ±0.45 | ±0.67 | ±0.54 | 50 | 56 | ||||
| 50A | P50A | 5.7±0.13 | 0 -0.10 | 60 | +0.10 0 | ||||||
| 52 | P52 | 51.6 | ±0.47 | ±0.70 | ±0.56 | 52 | 62 | ||||
| 53 | P53 | 52.6 | ±0.48 | ±0.72 | ±0.57 | 53 | 63 | ||||
| 55 | P55 | 54.6 | ±0.49 | ±0.73 | ±0.58 | 55 | 65 | ||||
| 56 | P56 | 55.6 | ±0.50 | ±0.75 | ±0.60 | 56 | 66 | ||||
| 58 | P58 | 57.6 | ±0.52 | ±0.78 | ±0.62 | 58 | 68 | ||||
| 60 | P60 | 59.6 | ±0.53 | ±0.79 | ±0.63 | 60 | 70 | ||||
| 62 | P62 | 61.6 | ±0.55 | ±0.82 | ±0.66 | 62 | 72 | ||||
| 63 | P63 | 62.6 | ±0.56 | ±0.84 | ±0.67 | 63 | 73 | ||||
| 65 | P65 | 64.6 | ±0.57 | ±0.85 | ±0.68 | 65 | 75 | ||||
| 67 | P67 | 66.6 | ±0.59 | ±0.88 | ±0.70 | 67 | 77 | ||||
| 70 | P70 | 69.6 | ±0.61 | ±0.91 | ±0.73 | 70 | 80 | ||||
| 71 | P71 | 70.6 | ±0.62 | ±0.93 | ±0.74 | 71 | 81 | ||||
| 75 | P75 | 74.6 | ±0.65 | ±0.97 | ±0.78 | 75 | 85 | ||||
| 80 | P80 | 79.6 | ±0.69 | ±1.03 | ±0.82 | 80 | 90 | ||||
| 型式 | 適応Oリング 呼び番号 | W | d | D | T | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||
| Type | No. | 1〜19コ | 20〜50 | |||||||||
| NPBR (ふっ素樹脂・白) | 15 | P15 | 2.0 | +0.03 -0.05 | 15 | +0.15 0 | 19 | 0 -0.15 | 1.25 | ±0.1 | 290 | 150 |
| 16 | P16 | 16 | 20 | 290 | 150 | |||||||
| 18 | P18 | 18 | 22 | 320 | 160 | |||||||
| 20 | P20 | 20 | 24 | 320 | 160 | |||||||
| 21 | P21 | 21 | 25 | 340 | 170 | |||||||
| 22 | P22 | 22 | 26 | 340 | 170 | |||||||
| 22A | P22A | 3.0 | 22 | +0.20 0 | 28 | 0 -0.20 | 340 | 170 | ||||
| 24 | P24 | 24 | 30 | 350 | 180 | |||||||
| 25 | P25 | 25 | 31 | 350 | 180 | |||||||
| 26 | P26 | 26 | 32 | 370 | 190 | |||||||
| 28 | P28 | 28 | 34 | 370 | 190 | |||||||
| 30 | P30 | 30 | 36 | 390 | 200 | |||||||
| 32 | P32 | 32 | 38 | 390 | 200 | |||||||
| 34 | P34 | 34 | 40 | 400 | 200 | |||||||
| 38 | P38 | 38 | 44 | 410 | 210 | |||||||
| 40 | P40 | 40 | 46 | 420 | 210 | |||||||
| 42 | P42 | 42 | 48 | 440 | 220 | |||||||
| 48 | P48 | 48 | 54 | 450 | 230 | |||||||
| 50 | P50 | 50 | 56 | 460 | 230 | |||||||
| Type | 材質 | ガソリン軽油 | 水 | 強酸 | 強アルカリ | エーテル | ケトン |
| NPA NPB | ニトリルゴム | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | × |
| NPSW NPSK | シリコンゴム | × | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 |
| NPF NPFH | ふっ素ゴム | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | × |
| NPEG | エチレンプロピレンゴム | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| NPBR | ふっ素樹脂 | Oリングに準じる | |||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
230円 ( 253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
230円 ( 253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
230円 ( 253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
230円 ( 253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
230円 ( 253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
230円 ( 253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
240円 ( 264円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
240円 ( 264円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
240円 ( 264円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
240円 ( 264円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
240円 ( 264円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
260円 ( 286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
260円 ( 286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
260円 ( 286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
260円 ( 286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
260円 ( 286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
260円 ( 286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
260円 ( 286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
260円 ( 286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
260円 ( 286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
260円 ( 286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
270円 ( 297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
270円 ( 297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
270円 ( 297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
270円 ( 297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
270円 ( 297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
270円 ( 297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
270円 ( 297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
270円 ( 297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
270円 ( 297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
270円 ( 297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
270円 ( 297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
280円 ( 308円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】・Oリング Pシリーズです。・在庫品のため即日出荷可能です。
| 型式 | JIS | NPA | NPB | NPSW | NPSK | NPF | NPFH | NPEG | ||||||||||
| Type | No. | 呼び | ¥バラチャ−ジ | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥バラチャージ | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
| 番号 | (明細行単位) | (明細行単位) | ||||||||||||||||
| 1〜9コ | 10〜199 | 200〜300 | 1〜199コ | 200〜300 | 1〜199コ | 200〜300 | 1〜199コ | 200〜300 | 1~9コ | 10〜199 | 200〜300 | 1〜199コ | 200〜300 | 1〜199コ | 200〜300 | |||
| NPA | 3 | P3 | +200円 /明細行 | 15 | 11 | 70 | 14 | 105 | 14 | 76 | 15 | +200円 /明細行 | 23 | 15 | 116 | 20 | 100 | 9 |
| (ニトリルゴム・黒) | 4 | P4 | 15 | 11 | 70 | 14 | 105 | 14 | 76 | 15 | 23 | 15 | 116 | 20 | 100 | 9 | ||
| 5 | P5 | 15 | 11 | 70 | 14 | 105 | 14 | 76 | 15 | 24 | 17 | 126 | 24 | 100 | 9 | |||
| 6 | P6 | 15 | 11 | 70 | 14 | 116 | 17 | 84 | 17 | 24 | 17 | 126 | 24 | 105 | 11 | |||
| NPB | 7 | P7 | 15 | 11 | 70 | 14 | 116 | 17 | 84 | 17 | 34 | 23 | 137 | 28 | 105 | 11 | ||
| (ニトリルゴム・黒) | 8 | P8 | 15 | 11 | 70 | 14 | 126 | 20 | 84 | 17 | 39 | 24 | 137 | 32 | 105 | 11 | ||
| 9 | P9 | 15 | 11 | 70 | 14 | 126 | 20 | 84 | 17 | 39 | 24 | 137 | 32 | 105 | 11 | |||
| 10 | P10 | 15 | 11 | 76 | 15 | 126 | 20 | 84 | 17 | 39 | 24 | 137 | 32 | 111 | 11 | |||
| NPSW | 10A | P10A | 17 | 14 | 76 | 15 | 137 | 25 | 103 | 20 | 52 | 30 | 147 | 42 | 111 | 12 | ||
| (シリコンゴム・乳白) | 11 | P11 | 17 | 14 | 76 | 15 | 137 | 25 | 103 | 20 | 52 | 30 | 147 | 42 | 111 | 12 | ||
| 11.2 | P11.2 | 17 | 14 | 76 | 15 | 137 | 25 | 103 | 20 | 52 | 30 | 158 | 48 | 111 | 12 | |||
| 12 | P12 | 17 | 14 | 95 | 19 | 142 | 28 | 103 | 20 | 52 | 30 | 158 | 48 | 116 | 14 | |||
| NPSK | 12.5 | P12.5 | 17 | 14 | 95 | 19 | 142 | 28 | 103 | 20 | 52 | 30 | 163 | 51 | 116 | 14 | ||
| (シリコンゴム・朱色) | 14 | P14 | 17 | 14 | 95 | 19 | 142 | 28 | 103 | 20 | 52 | 30 | 163 | 51 | 116 | 14 | ||
| 15 | P15 | 27 | 17 | 109 | 21 | 142 | 32 | 140 | 28 | 57 | 31 | 174 | 56 | 121 | 16 | |||
| 16 | P16 | 27 | 17 | 109 | 21 | 142 | 32 | 140 | 28 | 57 | 31 | 174 | 56 | 121 | 16 | |||
| NPF | 18 | P18 | 27 | 17 | 109 | 21 | 142 | 32 | 140 | 28 | 68 | 37 | 184 | 71 | 121 | 16 | ||
| (ふっ素ゴム・黒) | 20 | P20 | 27 | 17 | 109 | 21 | 147 | 36 | 151 | 30 | 68 | 37 | 184 | 71 | 126 | 18 | ||
| 21 | P21 | 27 | 17 | 109 | 21 | 147 | 36 | 151 | 30 | 81 | 45 | 195 | 79 | 126 | 18 | |||
| 22 | P22 | 27 | 17 | 109 | 21 | 147 | 36 | 151 | 30 | 81 | 45 | 195 | 79 | 126 | 18 | |||
| NPFH | 22A | P22A | 32 | 19 | 114 | 23 | 147 | 40 | 195 | 39 | 120 | 65 | 231 | 105 | 126 | 18 | ||
| (ふっ素ゴム・黒) | 22.4 | P22.4 | 32 | 19 | 114 | 23 | 147 | 40 | 195 | 39 | 120 | 65 | 231 | 105 | 126 | 19 | ||
| 24 | P24 | 32 | 19 | 114 | 23 | 147 | 40 | 195 | 39 | 131 | 69 | 231 | 116 | 126 | 19 | |||
| 25 | P25 | 32 | 19 | 114 | 23 | 147 | 40 | 195 | 39 | 131 | 69 | 231 | 116 | 126 | 19 | |||
| NPEG | 25.5 | P25.5 | 32 | 19 | 114 | 23 | 153 | 42 | 195 | 39 | 136 | 71 | 252 | 126 | 126 | 19 | ||
| (エチレンプロピレンゴム・黒) | 26 | P26 | 38 | 19 | 114 | 23 | 153 | 42 | 195 | 39 | 136 | 71 | 252 | 126 | 132 | 21 | ||
| 28 | P28 | 38 | 19 | 118 | 24 | 153 | 42 | 214 | 42 | 146 | 78 | 252 | 137 | 132 | 21 | |||
| 29 | P29 | 38 | 20 | 118 | 24 | 163 | 48 | 214 | 42 | 146 | 78 | 252 | 137 | 132 | 24 | |||
| 29.5 | P29.5 | 38 | 20 | 118 | 24 | 179 | 53 | 231 | 53 | 162 | 78 | 294 | 147 | 132 | 26 | |||
| 30 | P30 | 38 | 20 | 111 | 23 | 189 | 51 | 214 | 42 | 162 | 78 | 315 | 147 | 153 | 26 | |||
| 31 | P31 | 38 | 20 | 111 | 23 | 189 | 51 | 218 | 44 | 176 | 84 | 315 | 158 | 153 | 26 | |||
| 31.5 | P31.5 | 42 | 20 | 121 | 25 | 200 | 51 | 236 | 47 | 176 | 84 | 315 | 158 | 153 | 26 | |||
| 32 | P32 | 42 | 20 | 121 | 25 | 200 | 51 | 236 | 47 | 202 | 98 | 315 | 168 | 153 | 26 | |||
| 34 | P34 | 42 | 20 | 121 | 25 | 210 | 55 | 252 | 53 | 202 | 98 | 336 | 168 | 153 | 26 | |||
| 35 | P35 | 45 | 20 | 121 | 25 | 210 | 55 | 236 | 47 | 218 | 103 | 336 | 179 | 153 | 26 | |||
| 35.5 | P35.5 | 45 | 20 | 165 | 33 | 210 | 55 | 236 | 47 | 218 | 103 | 336 | 179 | 158 | 28 | |||
| 36 | P36 | 45 | 20 | 165 | 33 | 210 | 61 | 284 | 63 | 218 | 103 | 357 | 189 | 158 | 28 | |||
| 38 | P38 | 50 | 20 | 165 | 33 | 210 | 61 | 270 | 54 | 218 | 103 | 357 | 189 | 158 | 28 | |||
| 39 | P39 | 50 | 20 | 165 | 33 | 210 | 61 | 270 | 54 | 230 | 110 | 378 | 200 | 158 | 28 | |||
| 40 | P40 | 50 | 23 | 168 | 34 | 210 | 61 | 287 | 57 | 230 | 110 | 378 | 200 | 158 | 31 | |||
| 41 | P41 | 50 | 23 | 168 | 34 | 210 | 61 | 305 | 63 | 244 | 116 | 399 | 200 | 168 | 31 | |||
| 42 | P42 | 50 | 23 | 168 | 34 | 210 | 61 | 287 | 57 | 244 | 116 | 399 | 210 | 168 | 31 | |||
| 44 | P44 | 52 | 25 | 168 | 34 | 221 | 66 | 287 | 57 | 244 | 116 | 420 | 210 | 168 | 31 | |||
| 45 | P45 | 52 | 25 | 168 | 34 | 231 | 74 | 291 | 58 | 283 | 137 | 420 | 210 | 168 | 33 | |||
| 46 | P46 | 52 | 25 | 168 | 34 | 231 | 66 | 291 | 58 | 283 | 137 | 441 | 221 | 168 | 33 | |||
| 48 | P48 | 52 | 25 | 189 | 38 | 231 | 72 | 291 | 58 | 283 | 137 | 441 | 221 | 174 | 35 | |||
| 50 | P50 | 52 | 37 | 252 | 51 | 231 | 72 | 398 | 79 | 283 | 170 | 462 | 231 | 174 | 35 | |||
| 50A | P50A | 59 | 37 | 252 | 51 | 336 | 126 | 850 | 299 | 459 | 242 | 630 | 389 | 221 | 51 | |||
| 52 | P52 | 240 | 63 | 37 | 294 | 55 | 336 | 126 | 850 | 299 | 846 | 483 | 242 | 861 | 389 | 221 | 51 | |
| 53 | P53 | 250 | 63 | 37 | 294 | 55 | 378 | 126 | 850 | 299 | 846 | 483 | 242 | 725 | 389 | 231 | 53 | |
| 55 | P55 | 250 | 63 | 37 | 294 | 55 | 420 | 126 | 889 | 326 | 846 | 515 | 263 | 672 | 410 | 231 | 53 | |
| 56 | P56 | 258 | 68 | 45 | 294 | 55 | 357 | 126 | 889 | 326 | 846 | 515 | 294 | 704 | 410 | 231 | 58 | |
| 58 | P58 | 258 | 68 | 45 | 294 | 55 | 389 | 137 | 939 | 363 | 846 | 515 | 294 | 798 | 452 | 231 | 58 | |
| 60 | P60 | 258 | 68 | 45 | 294 | 55 | 378 | 137 | 939 | 363 | 846 | 515 | 294 | 704 | 452 | 231 | 58 | |
| 62 | P62 | 258 | 72 | 45 | 294 | 57 | 368 | 137 | 515 | 137 | 846 | 515 | 347 | 735 | 494 | 242 | 63 | |
| 63 | P63 | 258 | 72 | 45 | 294 | 57 | 410 | 158 | 1,075 | 476 | 846 | 536 | 347 | 735 | 494 | 242 | 63 | |
| 65 | P65 | 258 | 76 | 49 | 294 | 57 | 399 | 158 | 1,075 | 476 | 846 | 536 | 347 | 777 | 525 | 252 | 69 | |
| 67 | P67 | 258 | 76 | 49 | 294 | 57 | 399 | 158 | 1,075 | 476 | 846 | 546 | 347 | 809 | 525 | 252 | 69 | |
| 70 | P70 | 258 | 76 | 49 | 294 | 57 | 441 | 158 | 1,075 | 476 | 846 | 546 | 347 | 840 | 578 | 252 | 69 | |
| 71 | P71 | 268 | 84 | 52 | 336 | 61 | 494 | 189 | 1,278 | 454 | 846 | 588 | 347 | 840 | 578 | 263 | 79 | |
| 75 | P75 | 368 | 84 | 52 | 336 | 61 | 473 | 189 | 1,278 | 454 | 846 | 588 | 399 | 893 | 609 | 263 | 79 | |
| 80 | P80 | 368 | 84 | 52 | 336 | 61 | 494 | 189 | 1,278 | 454 | 846 | 588 | 399 | 840 | 609 | 263 | 79 | |
| 型式 | 適応Oリング | W | d | D | T | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||
| Type | No. | 呼び番号 | 1〜19コ | 20〜50 | ||||||||
| NPBR (ふっ素樹脂・白) | 15 | P15 | 2 | +0.03 -0.05 | 15 | +0.15 0 | 19 | 0 -0.15 | 1.25 | ±0.1 | 290 | 150 |
| 16 | P16 | 16 | 20 | 290 | 150 | |||||||
| 18 | P18 | 18 | 22 | 320 | 160 | |||||||
| 20 | P20 | 20 | 24 | 320 | 160 | |||||||
| 21 | P21 | 21 | 25 | 340 | 170 | |||||||
| 22 | P22 | 22 | 26 | 340 | 170 | |||||||
| 22A | P22A | 3 | 22 | +0.20 0 | 28 | 0 -0.20 | 340 | 170 | ||||
| 24 | P24 | 24 | 30 | 350 | 180 | |||||||
| 25 | P25 | 25 | 31 | 350 | 180 | |||||||
| 26 | P26 | 26 | 32 | 370 | 190 | |||||||
| 28 | P28 | 28 | 34 | 370 | 190 | |||||||
| 30 | P30 | 30 | 36 | 390 | 200 | |||||||
| 32 | P32 | 32 | 38 | 390 | 200 | |||||||
| 34 | P34 | 34 | 40 | 400 | 200 | |||||||
| 38 | P38 | 38 | 44 | 410 | 210 | |||||||
| 40 | P40 | 40 | 46 | 420 | 210 | |||||||
| 42 | P42 | 42 | 48 | 440 | 220 | |||||||
| 48 | P48 | 48 | 54 | 450 | 230 | |||||||
| 50 | P50 | 50 | 56 | 460 | 230 | |||||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Oリング -省スペース固定用・運動用・固定用-
4.4通常価格(税別):570円~

NOK
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)
4.7通常価格(税別):41円~

NOK
Oリング JISB2401 Gシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):75円~

NOK
Oリング NOK Sシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):30円~

武蔵オイルシール工業
Oリング SS 規格
4.6通常価格(税別):32円~

ミスミ
大口径Oリング
4
ミスミ
Oリング Vシリーズ/ASシリーズ
4.6通常価格(税別):170円~

武蔵オイルシール工業
AS568(ARP568)Oリング(パッキンおよびガスケット)
4.6通常価格(税別):11円~

NOK
Oリング ISO相当 一般工業用シリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):35円~