メカニカル部品技術窓口
◆特徴:簡易的でお求め安い金属(SUS304)製エアノズルです。 【NZAK】は噴射口狭小タイプでス...
詳細を確認NZAK(噴射口狭小タイプ)

NZAL(噴射口幅広タイプ)

●エア噴射イメージ

■特長:スリットに沿って気体が
扇状に広がります。
■用途:蒸気加湿、乾燥、エアブロー等。
●エア噴射イメージ

■特長:広角にエアを噴射します。
■用途:防塵、エアブロー等。
| 型式 | − | d |
| NZAK2 NZAL11 | − | 1.0 |
| 型式 | L | L1 | L2 | H | d1 | d2 | d3 | d4 | T | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1〜4コ | 5〜20 | ||||||||||
| NZAL | 11 | 40 | 25 | 10 | 5 | 3.1 | 1.5 | 10 | 11.6 | R1/8 | 15 | 970 | 780 |
| 22 | 3.5 | 15 | 17 | 20 | 1,030 | 820 | |||||||
| 33 | 45 | 30 | 18.5 | 20.5 | 30 | 1,080 | 870 | ||||||
| 型式 | d 割幅 | T | L | L1 | L2 | H | B1 | B2 | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1〜4コ | 5〜20 | |||||||||
| NZAK | 1 | 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 | R1/8 | 22 | 8 | 8 | 6 | 12 | 13.8 | 12 | 1,500 | 1,280 |
| 2 | R1/4 | 25 | 8.5 | 10 | 6.5 | 14 | 16 | 20 | 1,500 | 1,280 | ||
| 3 | R3/8 | 29 | 12 | 11 | 6 | 19 | 22 | 44 | 1,900 | 1,620 | ||
| 圧力 〔MPa〕 | 噴射角度 | |||||||||||||||||
| NZAK | NZAL | |||||||||||||||||
| 1−0.6 | 1−0.8 | 1−1.0 | 1−1.2 | 1−1.6 | 2−0.6 | 2−0.8 | 2−1.0 | 2−1.2 | 2−1.6 | 3−0.6 | 3−0.8 | 3−1.0 | 3−1.2 | 3−1.6 | 11 | 22 | 33 | |
| 0.1 | 55° | 60° | 65° | 65° | 70° | 60° | 60° | 65° | 65° | 70° | 100° | 100° | 95° | 95° | 85° | 25° | 50° | 55° |
| 0.2 | 60° | 65° | 75° | 70° | 70° | 65° | 70° | 75° | 70° | 70° | 110° | 100° | 100° | 100° | 90° | |||
| 0.3 | 65° | 70° | 75° | 75° | 75° | 70° | 75° | 80° | 75° | 75° | 110° | 105° | 100° | 100° | 90° | |||
| 0.4 | 70° | 75° | 80° | 80° | 80° | 75° | 80° | 85° | 80° | 80° | 110° | 105° | 100° | 100° | 90° | |||
| 0.5 | 75° | 80° | 80° | 80° | 85° | 80° | 85° | 85° | 85° | 85° | 110° | 105° | 100° | 100° | 95° | |||
| 0.6 | 80° | 80° | 85° | 85° | 85° | 85° | 85° | 85° | 85° | 85° | 110° | 110° | 100° | 100° | 95° | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
2,090円 ( 2,299円 ) | 2日目 |
|
2,090円 ( 2,299円 ) | 2日目 |
|
2,090円 ( 2,299円 ) | 2日目 |
|
2,090円 ( 2,299円 ) | 2日目 |
|
2,090円 ( 2,299円 ) | 2日目 |
|
1,070円 ( 1,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,130円 ( 1,243円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,190円 ( 1,309円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
◆特徴:簡易的でお求め安い金属(SUS304)製エアノズルです。
【NZAK】は噴射口狭小タイプでスリットに沿って気体が扇状に広がります。
【NZAL】は噴射口幅広タイプで広角にエアを噴射します。
◆用途:
【NZAK】蒸気加湿・乾燥・エアブローなど
【NZAL】防塵、エアブローなど
◆エア源:コンプレッサ- ◆噴射形状:扇状型
◆技術データはこちらから

[ ! ]グラフの値は理論値であり、保証値ではありません。

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
おねじ(焼鈍し・焼鈍し無し)、めねじ(焼鈍し・焼鈍し無し)、ローレットあやめ(焼鈍し)、ターミナルブロック(焼鈍し)から選定いただけます。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
鋼管ノズル
4.3
ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製
4.7通常価格(税別):1,360円

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅幅広タイプ
4.1通常価格(税別):2,770円

ミスミ
エアブロー用銅管
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
ポイントノズル
4.2通常価格(税別):3,090円~

ミスミ
フラットエアノズル 簡易タイプ 噴射口狭小/幅広
4.3通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
4.5通常価格(税別):1,440円