17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 噴霧角度 θ(0.5MPa時)(deg)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • ねじ呼び径 1

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

スプレーノズル 円形全面型

通常単価(税別)
2,7303,210
税込単価
3,0033,531
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

◆特徴:円型全面型にスプレー可能なスプレーノズルです。◆流体:水 ◆材質:SUS304

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


スプレー形状:円形全面型

NZRCS

●スプレー角度


[ M ]材質 SUS304


規格表

型式d
NZRT21.0
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d
(穴径)
TSLL1L2L3HH1BB1B2B3重量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~4コ5~20
NZRCS11.6R1/8φ523.53186.551213.81213.814.02,3402,170
2.0
22.0R1/4φ8325.521086.514161719.529.02,5802,400
2.4
2.6
3.2
32.8R3/8φ9.53882111071922192250.02,7502,560
3.2
3.6
4.0
4.8
■NZRCS仕様     
サイズ穴径(mm)1.62.0     
1/8水圧(MPa)0.050.100.200.300.500.050.100.200.300.50     
水量(ℓ/min)1.081.512.092.553.261.291.792.483.053.91     
スプレー角度(° )50556060605055606565     
サイズ穴径(mm)2.02.4     
1/4水圧(MPa)0.050.100.200.300.500.050.100.200.300.50     
水量(ℓ/min)1.632.193.023.664.702.263.134.485.477.05     
スプレー角度(° )40455050504555606060     
サイズ穴径(mm)2.63.2     
1/4水圧(MPa)0.050.100.200.300.500.050.100.200.300.50     
水量(ℓ/min)2.723.725.246.418.353.765.117.228.7311.23     
スプレー角度(° )55556065655560656565     
サイズ穴径(mm)2.83.2     
3/8水圧(MPa)0.050.10.20.30.50.050.10.20.30.5     
水量(ℓ/min)3.34.56.27.49.254.86.28.41012.3     
スプレー角度(° )45505050455055555550     
サイズ穴径(mm)3.64.04.8
3/8水圧(MPa)0.050.10.20.30.50.050.10.20.30.50.050.10.20.30.5
水量(ℓ/min)5.57.610.612.615.37.459.813.615.418.88.912.917.0519.623
スプレー角度(° )556060605355607070606070858580

型番リスト

表示件数

噴霧角度 θ(0.5MPa時)

(deg)

穴径

(mm)

ねじ呼び径 1

RoHS?最小発注数量
60
1.6
1(R1/8)
10
1個
65
2.0
1(R1/8)
10
1個
50
2.0
2(R1/4)
10
1個
60
2.4
2(R1/4)
10
1個
65
2.6
2(R1/4)
10
1個
65
3.2
2(R1/4)
10
1個
45
2.8
3(R3/8)
10
1個
50
3.2
3(R3/8)
10
1個
53
3.6
3(R3/8)
10
1個
60
4.0
3(R3/8)
10
1個
80
4.8
3(R3/8)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

◆特徴:円型全面型にスプレー可能なスプレーノズルです。
◆流体:水
◆材質:SUS304

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

●No.1,2
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●No.3
 2 日目出荷

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2021~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーノズル 円形全面型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切粉などを洗い流すための散水機構噴射口として
4
満足度:4.0
当社は、検査機器のセットメーカーとして種々の設備を設計、製作する際、得意先様のニーズに応じ都度、用途、性能を満たすための...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qエアでの使用も可能ですか
A
可能です。ただし液体で使用する場合とは噴射形状、噴射量等異なることがあります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーノズル 円形全面型
【クリーン洗浄品】スプレーノズル 円形全面型
スプレーノズル 扇状型 NZRFS
スプレーノズル 扇状型 NZRVFU□
【クリーン洗浄品】スプレーノズル 扇状型 NZRFS
【クリーン洗浄品】スプレーノズル 扇状型 NZRVFU□
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,730--2,150 -1,410 ---
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性-耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性--
スプレー形状円形全面型円形全面型扇状型扇状型扇状型扇状型
流体1流体1流体1流体1流体1流体1流体
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
詳細材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

吐出・塗布機器用スプレーノズルカテゴリの売れ筋ランキング