17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

吸着ペン

通常単価(税別)
13,13015,850
税込単価
14,44317,435
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アタッチメント式の吸着ペンです。【材質】・アルミニウム・低カドミ黄銅です。

  • 本製品のサンプル貸出は対応しておりません。
  • 本製品を使用する際は、>>真空発生機 を別途ご用意ください。
  • 風量調節ねじ、付属品などの単品販売には対応しておりません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

MKPEN(0~40°曲げタイプ)

MKPEL(40~90°曲げタイプ)


[ M ]材質 アルミニウム・低カドミ黄銅


規格表

型式
MKPEN
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式適用チュ−ブ
内径
付属品
Type
MKPEN
MKPEL
3φ3シリコンチュ−ブ L=1m

使用例

■特長 ・ボタンを軽く押して吸着、指を離せば離脱します。
・風量調節機能により、スムーズな吸着・離脱をコントロールできます。
・吸着対象物の重さ、大きさにより調節ネジを操作することで空気の
流入量を変えることができます。

関連部品

型番リスト

表示件数

吸着ペンタイプ

RoHS?最小発注数量
40~90°曲げタイプ
10
1個
0~40°曲げタイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,850
( 17,435 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,130
( 14,443 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・アタッチメント式の吸着ペンです。【材質】・アルミニウム・低カドミ黄銅です。

ご注意

  • 本製品のサンプル貸出は対応しておりません。
  • 本製品を使用する際は、>>真空発生機 を別途ご用意ください。
  • 風量調節ねじ、付属品などの単品販売には対応しておりません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●MKPEN・MKPEL
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1011~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●上記以外
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着ペンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着ペン
吸着パッド 長円タイプ
吸着パッド 薄物用タイプ
ミニ吸着パッド
真空パッド 吸着痕防止タイプ VPF
吸着アタッチメント チップタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミ日本ピスコミスミ
通常価格13,130-380 -320 -330 -5,489 -1,190 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目
特性・用途該当なし-----
パッド形状その他長円薄形小形吸着痕防止その他
取付タイプアタッチメント式埋込式埋込式差込式パッドネジ固定アタッチメント式

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング