17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 (d)(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

吸着アタッチメント 導電性ゴムパッドタイプ

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・導電性ゴムパッドタイプの吸着アタッチメントです。・吸着アタッチメント材質は、導電性シリコンゴ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


NPUN
[ M ]材質 導電性シリコンゴム


規格表

型式
NPUN10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
Typed1〜9コ10〜20
NPUN62,1001,580
10
15
20

型番リスト

表示件数

内径 (d)

(φ)

RoHS?最小発注数量
6
10
1個
10
10
1個
15
10
1個
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・導電性ゴムパッドタイプの吸着アタッチメントです。・吸着アタッチメント材質は、導電性シリコンゴムです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●MKPEN・MKPEL
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1011~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●上記以外
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着アタッチメント 導電性ゴムパッドタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着アタッチメント 導電性ゴムパッドタイプ
吸着アタッチメント 極細タイプ
真空機器バキュームパッド 導電性パッドゴムKPAP
吸着パッド取付アタッチメント
吸着アタッチメント チップタイプ
真空 長円タイプ パッドゴム
メーカーミスミミスミコガネイミスミミスミ日本ピスコ
通常価格2,5002,3701,0753901,190 -397 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止耐食性・耐薬品-該当なし--
パッド形状その他その他エコ-その他長円
取付タイプアタッチメント式アタッチメント式差込式アタッチメント式アタッチメント式パッドネジ固定
吸着アタッチメント材質導電性シリコンゴム先端SUS304・樹脂ポリプロピレン-黄銅--
よく一緒に購入される商品

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング