メカニカル部品技術窓口
【特長】・キズ付きやすいワークの吸着に適した吸着パッドです。
ソフトタイプ
No. 4
No. 6
No. 8
No. 10
No. 15

ソフトベローズタイプ
No. 6
No. 8
No. 10
No. 15


部品名 | [ M ]材質 | [ H ]表面処理 |
アダプタ | 黄銅 | 無電解ニッケルメッキ |
ガスケット | SUS304・NBR | なし |
| Type | [ M ]材質 | パット形状 | [ H ]硬度 | 色 |
| VPCT | ニトリルゴム | ソフト | ショアA40~45 | 黒 |
| VPCE | 導電性シリコンゴム | ショアA60 | 黒 | |
| VPDT | ニトリルゴム | ソフトベローズ | ショアA40~45 | 黒 |
| 型式 |
| VPCT4 |
| 型式 | 適用吸着金具 MVC□ | 取付タイプ | VPCT | VPCE | |||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||
| Type | No. | 1〜9コ | 10〜30 | 1〜9コ | 10〜30 | ||
| VPCT VPCE | 4 | 4 | アタッチメント式 | 270 | 240 | 410 | 350 |
| 6 | 6 | 280 | 230 | 390 | 340 | ||
| 8 | 8 | 290 | 240 | 390 | 350 | ||
| 10 | 10 | 280 | 240 | 420 | 340 | ||
| 15 | 15 | 330 | 280 | 450 | 380 | ||
| 型式 | 適用吸着金具 MVD□ | 取付タイプ | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1〜9コ | 10〜30 | ||
| VPDT | 6 | 6 | アタッチメント式 | 390 | 350 |
| 8 | 8 | 390 | 350 | ||
| 10 | 10 | 390 | 350 | ||
| 15 | 15 | 420 | 390 | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
490円 ( 539円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
470円 ( 517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
470円 ( 517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
500円 ( 550円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
540円 ( 594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
320円 ( 352円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
340円 ( 374円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
350円 ( 385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
340円 ( 374円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
400円 ( 440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
470円 ( 517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
470円 ( 517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
470円 ( 517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
500円 ( 550円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】・キズ付きやすいワークの吸着に適した吸着パッドです。

| Type | VPCT・VPDT | VPCE | |
| 高温使用限界温度 | 110˚ | 180˚ | |
| 低温使用限界温度 | -30° | -40° | |
| 耐候性 | △ | ◎ | |
| 耐オゾン性 | △ | ◎ | |
| 耐酸性 | △ | ○ | |
| 耐アルカリ性 | ○ | ◎ | |
| 耐油性 | (ガソリン・軽油) | ◎ | △ |
| (ベンゼン・トルエン) | △ | △ | |
| 表面抵抗率 | - | 104 ~106 Ω/sq | |
●ソフトタイプ
●ソフトベローズタイプ

ソフトタイプ
ソフトベローズタイプ




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

SMC
真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向縦 アダプタ付 ZPT
5通常価格(税別):781円~