メカニカル部品技術窓口
【特長】・吸着パッド単体です。・スポンジタイプ・ベローズタイプがあります。

| Type | [ M ]材質 | パット形状 | [ H ]硬度 | 色 |
| VPSK | クロロプレンゴム | スポンジ | − | 黒 |
| VPBT | ニトリルゴム | ベロ−ズ | ショアA50 | 黒 |
| VPBE | 導電性シリコンゴム | ショアA60 | 黒 |
| 型式 |
| VPSK10 |
| 型式 | 適用吸着金具 MVS□ | 取付タイプ | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1〜9コ | 10〜30 | ||
| VPSK | 10 | 10 | アタッチメント式 | 760 | 640 |
| 15 | 15 | 770 | 680 | ||
| 20 | 20 | 960 | 840 | ||
| 25 | 25 | 1,020 | 910 | ||
| 30 | 30 | 1,160 | 1,010 | ||
| 型式 | 適用吸着金具 MVB□ | 取付タイプ | VPBT | VPBE | |||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||
| Type | No. | 1〜9コ | 10〜30 | 1〜9コ | 10〜30 | ||
| VPBT VPBE | 10 | 10 | アタッチメント式 | 390 | 340 | 550 | 480 |
| 20 | 20 | 430 | 390 | 610 | 560 | ||
| 30 | 30 | 460 | 410 | 690 | 600 | ||
| 40 | 40 | 570 | 470 | 830 | 720 | ||
| Type | VPSK | VPBT | VPBE | |
| 高温使用限界温度 | 80° | 110˚ | 180˚ | |
| 低温使用限界温度 | -45° | -30° | -40° | |
| 耐候性 | ○ | △ | ◎ | |
| 耐オゾン性 | ○ | △ | ◎ | |
| 耐酸性 | △ | △ | ○ | |
| 耐アルカリ性 | ◎ | ○ | ◎ | |
| 耐油性 | (ガソリン・軽油) | × | ◎ | △ |
| (ベンゼン・トルエン) | △ | △ | △ | |
| 表面抵抗率 | − | − | 104〜106Ω/sq | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
700円 ( 770円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
780円 ( 858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
880円 ( 968円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,060円 ( 1,166円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
490円 ( 539円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
550円 ( 605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
590円 ( 649円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
720円 ( 792円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
970円 ( 1,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
980円 ( 1,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,220円 ( 1,342円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,300円 ( 1,430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】・吸着パッド単体です。・スポンジタイプ・ベローズタイプがあります。
| 構造図 |

| ●スポンジタイプ | ● ベローズタイプ |
![]() | ![]() |
| スポンジタイプ | ベローズタイプ |
![]() | ![]() |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

ミスミ
吸着金具
5通常価格(税別):1,200円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

ミスミ
吸着ホルダ 直付固定式小型タイプ(J形状)
4.5通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~