17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

真空用フイルタ 交換用エレメント

通常単価(税別)
2901,270
税込単価
3191,397
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


VFLTVFLTE (交換用エレメント)
[ M ] 材質 本体 : ポリカーボネート
        エレメント : ポリビニルホルマール


規格表

型式
VFLT4
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式B1B2B3B4L1L2P1P2P3CF1F2ろ過面積
(cm2)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜9コ10〜20
VFLT45833182411.911.918.22017.514.910207.5181,030890
660131316191,050910
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式(D)(d)(L)¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10〜20
VFLTE12820240210
[ ! ]VFLT4・6共通でお使い頂けます。

型番リスト

表示件数

種類

エレメント交換

接続種類(IN側)

接続チューブ径(ミリサイズ・IN側) D

本体/交換用エレメント

RoHS?最小発注数量
小型タイプ
ワンタッチ配管(ミリサイズ)
φ4
本体
10
1個
小型タイプ
ワンタッチ配管(ミリサイズ)
φ6
本体
10
1個
フィルタエレメント
-
-
-
交換用エレメント
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,240
( 1,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

エレメント交換時の取扱い方
■取り外し方
1 プラ本体Bを反時計方向へ45度回転させる*。
2 プラ本体Bを引き抜く。
*プラ本体Bを回転させる時は絶対に45度以上回転させないでください。
本体を破損させる恐れがあります。
■ロック方法
1 プラ本体Aの凸部をプラ本体Bのキー溝に合わせ突き当たるまで押込む。
2 プラ本体Bを時計方向に45度回転させ*1ロックする。
*1. プラ本体Bを回転させる時は絶対に45度以上回転させないでください。
本体を破損させる恐れがあります。
[ ! ] ロック時には下図のようにプラ本体Aの凸部が確実に
プラ本体Bの穴の中心部にくるようにしてください。
*2. △印の付いている側に真空発生器が来るようにしてください。
逆に取り付けた場合、エレメント内部が汚れるため、メンテナンス時期が分からなくなります。


使用例

配管例
真空発生器とバキュームパッドの間に配管し、パッドから侵入した
塵・埃などを取り除き、真空発生器の故障を防ぎます。
真空用フイルタ 交換用エレメント:関連画像

■仕様
使用流体空気
使用温度範囲0〜60℃
使用圧力範囲−100〜0kPa
ろ過精度5μm

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空用フイルタ 交換用エレメントのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
吸引装置遺物混入予防
4
満足度:4.0
真空チャックの配管系に遺物が混入し機器への損傷を防ぐために設置した。今まで使用していて問題になる事はなく小型で設置および...もっと読む
0人が参考にしています。
油の吸い取り
4
満足度:4.0
エアーで吹いても掻き出せない箇所の油を真空装置で吸い取っています。 ごみも吸着するとすぐ吸着力が弱まりますが、仕方ないで...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備(治工具)に対する劣化、消耗時の置換部品として使用
5
満足度:5.0
生産設備(治工具)付帯の真空配管に対するエレメントとして劣化、消耗時の置換用途で購入しています。長年型番:VFLTEを利...もっと読む
0人が参考にしています。
外販設備付帯部品として使用
4
満足度:4.0
当社で外販している生産設備に付帯する真空配管用フィルタとして利用しています。納品後に生じるメンテナンス等でもユーザー様か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空用フイルタ 交換用エレメント
真空用フィルタ 交換エレメント-小型タイプ-
真空用フィルタ ユニオンタイプ
真空用フィルタ ソケットタイプ
真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ
ペルシステム機器真空用フィルタ
メーカーミスミミスミ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコCKD
通常価格290-200 -1,010 -328 -595 -3,119
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
ろ過精度5μm5μm5μm5μm5μm5μm
用途真空ライン真空ライン真空ライン真空ライン真空ライン真空ライン
除去対象ダストダストダストダストダストダスト
よく一緒に購入される商品

真空フィルタカテゴリの売れ筋ランキング