メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
・ワークが真空パッドから外れているとエアの流れで弁体が押し上げられて吸込み通路を塞ぎます。・ワークが真...
詳細を確認
| 型式 |
| BAFP4 |
| 部品名 | 材質 | |
| M4 | M6 | |
| 金属本体A | ステンレス | 黄銅、無電解ニッケルメッキ |
| 金属本体B | 黄銅、無電解ニッケルメッキ | アルミニウム、無電解ニッケルメッキ |
| 弁体 | アルミニウム | |
| ストッパ | 黄銅、無電解ニッケルメッキ | |
| スプリング | SUS304 | |
| フィルタ | ポリビニルホルマール (PVF) | |
| Oリング | ニトリルゴム (NBR) | |
| ガスケット | SUS304+ニトリルゴム (NBR) | |
| 型式 | ねじサイズ M | A1 | A2 | B | L | P | 対辺 H | 弁体作動 吸込流量 (ℓ/min(ANR)) | 未吸着時 真空低下量 (kPa) | 有効断面積(mm2) | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| Type | No. | 自由流 | 制御流 | 1〜9コ | 10〜20 | ||||||||||
| BAFP | 4 | M4×0.7 | 3 | 4.5 | 19.9 | 16.9 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1.63 | 0.09 | 7.9 | 1,000 | 950 |
| 6 | M6×1.0 | 4 | 4.9 | 28.1 | 24.1 | 12 | 12 | 13 | 2 | 4.06 | 0.09 | 12.4 | 1,070 | 1,010 | |
・ワークが真空パッドから外れているとエアの流れで弁体が押し上げられて吸込み通路を塞ぎます。・ワークが真空パッドに密着すると真空の吸込流量が低下し、弁体がスプリング力により押し下げられることにより、弁体と本体間の吸込み通路が開放されます。
| ■落下防止弁の作動説明 | |
| ・落下防止弁作動状況 | ・ワーク吸着状態 |
![]() | ![]() |
| ワークが真空パッドから外れているとエアの流れで 弁体が押し上げられて吸込み通路を塞ぎます。 弁体作動時は弁体中央の小さい穴を通して 少量のエアを吸い込んでいます。 | ワークが真空パッドに密着すると真空の吸込流量が低下し、 弁体がスプリング力により押し下げられることにより、 弁体と本体間の吸込み通路が開放されます。 |
| 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力範囲 | 正圧: 0〜0.7MPa |
| 負圧: 0〜-100kPa | |
| 最低作動圧力 | -7kPa |
| 使用温度範囲 | 0〜60℃ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタ基本形 CVコンバム
4.8通常価格(税別):4,697円~

ミスミ
真空発生器 ユニオンストレート
4.1通常価格(税別):1,730円

SMC
真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) ZHシリーズ
4.5通常価格(税別):241円~

SMC
真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド・オプションパーツ
4通常価格(税別):413円~

ミスミ
真空破壊機能付真空発生器
4.5通常価格(税別):4,210円~

SMC
真空ユニット エジェクタシステム ZK2□Aシリーズ 単体 エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
0通常価格(税別):14,338円~

日本ピスコ
単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放 真空フィルタ付
5通常価格(税別):3,936円~

ミスミ
真空発生器 角型ユニオン
4.5通常価格(税別):2,240円~

ミスミ
真空エジェクタ スタンダードタイプ
4通常価格(税別):17,650円~