メカニカル部品技術窓口
【特長】・真空破壊機能付真空発生器専用真空フィルターです。・ソケット形です。


| No. | 部品名 | 材質 |
| ① | 樹脂本体 | ポリプロピレン(PP) |
| ② | ロック爪 | ステンレス |
| ③ | ガイドリング | 黄銅、無電解ニッケルメッキ |
| ④ | 開放リング | ポリアセタール(POM) |
| ⑤ | チューブ | ウレタンまたはナイロン |
| ⑥ | 弾性体スリープ | ニトリルゴム(NBR) |
| ⑦ | エレメント押え | ポリアセタール(POM) |
| ⑧ | フィルタエレメント | ポリビニールホルマール(PVF) |
| 型式 |
| BDFL4 |
| 型式 | 適用継手径 D1 | B | L | C | P | 質量 (g) | ろ過面積 (cm2) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | チューブ外径 D | 1〜9コ | 10〜20 | |||||||
| BDFL | 4 | 4 | 34.7 | 21.5 | 11.0 | 8.0 | 1.5 | 0.8 | 390 | 320 |
| 6 | 6 | 35.2 | 21.8 | 11.6 | 10.5 | 2.5 | 1.1 | 400 | 350 | |
【特長】・真空破壊機能付真空発生器専用真空フィルターです。・ソケット形です。
| 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力範囲 | −100〜0kPa |
| ろ過精度 | 1Oμm |
| 使用温度範囲 | 0〜60℃ |
| ろ過面積 | 接続サイズ44:0.8cm2 |
| 接続サイズ66:1.1cm2 |
・ワーク吸着時
(電磁弁ON時)
・ワーク非吸着時
(電磁弁OFF時)
<回路図>

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真空用フイルタ 交換用エレメント
4.3通常価格(税別):290円~

ミスミ
真空用フィルタ 交換エレメント-小型タイプ-
4通常価格(税別):200円~

日本ピスコ
真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ
4通常価格(税別):595円~

日本ピスコ
真空用フィルタ ユニオンタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

コンバム(旧:妙徳)
真空用フィルタ VFシリーズ
5通常価格(税別):2,569円~

日本ピスコ
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 集中排気
4通常価格(税別):2,974円~

ミスミ
真空破壊機能付真空発生器専用真空フィルター
0通常価格(税別):450円~

CKD
インラインフィルタFSLシリーズ
5通常価格(税別):1,635円~

コンバム(旧:妙徳)
真空用フィルタ VFシリーズ 保守部品エレメント
4通常価格(税別):768円~