17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 到達真空度(kPa)

    ~mm
  • 消費流量(l/min)

    ~mm
  • 真空ポートワンタッチ継手サイズ D

  • エア供給ポートワンタッチ継手サイズ D

  • 吸込流量(l/min)

    ~mm
  • ノズル径

    ~mm
  • 全長 B(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

真空破壊機能付真空発生器

通常単価(税別)
4,2104,340
税込単価
4,6314,774
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・吸着ラインに真空破壊エアを引加する事で、従来よりも真空破壊時間が短くなる為、ワークを吸付け移動させる...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


BDFK
■部品名/材質表 
・本体
No.部品名材質
エンドプラグ黄銅、無電解ニッケルメッキ
上栓黄銅、無電解ニッケルメッキ
破壊ニードルSUS303相当
栓2黄銅、無電解ニッケルメッキ
スリープ黄銅、無電解ニッケルメッキ
ノズルピストン黄銅、無電解ニッケルメッキ
ディフューザースプール黄銅、無電解ニッケルメッキ
樹脂本体PBTガラス15%
スプールパッキンニトリル系ゴム(H-NBR)
ディフューザースプリングステンレス
サイレンサエレメントポリビニルホルマール(PVF)
カートリッジ
ガイドリング黄銅、無電解ニッケルメッキ
弾性体スリープニトリルゴム(NBR)
開放リングポリアセタール(POM)
Yパッキンニトリルゴム(NBR)
Oリングニトリルゴム(NBR)
ロックナットアルミニウム
スプリングピンステンレス
ロック爪ステンレス
チューブウレタンまたはナイロン
[ ! ]フィルタ構造図は下記BDFLをご参照ください。


規格表

型式吸込み流量
BDFK47
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式吸込み流量
(ℓ/min(ANR))選択
BFC1C2ノズル
径(mm)
定格圧力
(MPa)
到達真空度
(−kPa)
消費流量
(ℓ/min(ANR))
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜9コ10〜20
BDFK47
12.5
59.7
34.1
10.9
11
0.5
0.5
90
11.5
20.5
3,9803,190
6
62.9
34.4
11.7
11.6
0.7
92
23
21.5

型番リスト

表示件数

到達真空度

(kPa)

消費流量

(l/min)

真空ポートワンタッチ継手サイズ D

エア供給ポートワンタッチ継手サイズ D

吸込流量

(l/min)

ノズル径

全長 B

(mm)

最小発注数量
-90
11.5
φ4
φ4
7
0.5mm
59.7
1個
-92
23
φ4
φ4
12.5
0.7mm
62.9
1個
-90
11.5
φ6
φ6
7
0.5mm
59.7
1個
-92
23
φ6
φ6
12.5
0.7mm
62.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,210
( 4,631 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,340
( 4,774 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,210
( 4,631 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,340
( 4,774 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・吸着ラインに真空破壊エアを引加する事で、従来よりも真空破壊時間が短くなる為、ワークを吸付け移動させる時間が短縮され、作業性がアップします。・破壊エアの流量は破壊エア流量調整ニードルにより調整することが可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

◦特長
吸着ラインに真空破壊エアを引加する事で、従来よりも真空破壊時間が短くなる為、ワークを吸付け移動させる時間が短縮され、作業性がアップします。
破壊エアの流量は破壊エア流量調整ニードルにより調整することが可能です。
使用流体空気
使用圧力範囲0.3〜0.7MPa
使用温度範囲5〜50℃
給油不要


使用例

・ワーク吸着時(電磁弁ON時)・ワーク非吸着時(電磁弁OFF時)<回路図>

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空破壊機能付真空発生器のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
小物製品の吸着
4
満足度:4.0
真空がない設備だったので、チャックから吸着に変更した際に使用。 正圧だけでで制御でき、フィルタもついていて便利。
1人が参考にしています。
圧入治具の部品保持に
5
満足度:5.0
軽い部品を保持させるために使用。 問題なく使えています。 音が気になるので、必要な時だけONさせています。
0人が参考にしています。
小物部品の吸着テスト
4
満足度:4.0
電磁弁1つで吸着、破壊ができ、物もコンパクトなので吸着テスト用に購入しました。思ったよりコンパクトだったのでそのまま装置...もっと読む
0人が参考にしています。
真空発生器
5
満足度:5.0
装置中の真空用途で使用しました。 少し真空吸着させたいだけの簡単な用途でしたので真空発生器、フィルター、真空破壊などオー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空破壊機能付真空発生器
単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放 真空フィルタ付
単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放
単体タイプ 真空破壊機能付 集中排気
単体タイプ 破壊機能付 集中排気 真空フィルタ付
真空発生器 ユニオンストレート
メーカーミスミ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコミスミ
通常価格4,210-3,936 -3,390 -3,826 -4,056 -1,730
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目9日目在庫品1日目
種類電磁弁直付管形管形管形管形管形管形
付加機能サイレンサ / フィルタ / 真空破壊機能付サイレンサ / フィルタ / 真空破壊用バルブサイレンサ / 真空破壊用バルブ真空破壊用バルブフィルタ / 真空破壊用バルブフィルタ
真空ポート接続口形状ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
エア供給ポート接続口形状ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
用途単体単体単体単体単体単体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング