17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 供給側 配管ねじの呼び

  • 制御側 配管ねじの呼び

  • No.

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小型ニードルバルブ 両めねじタイプ

通常単価(税別)
2,2602,390
税込単価
2,4862,629
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・両めねじタイプの小型ニードルバルブです。・水・油・空気の流量微調整が可能です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

NBCC
部品表
番号数量部品名材質表面処理
011本体C3771BDクロムメッキ
021スピンドル(ロック式用・長)C3604BDクロムメッキ
032バックアップリングC2801P
041OリングNBR-70-1
051グランドナット(ロック式用)C3604BDクロムメッキ
071ハンドルロックナットC3604BDクロムメッキ
081ロック式ハンドルC3604BDクロムメッキ
091銘板A1050P
101歯付座金SUS304
111ナットSUS304
[ M ]材質 黄銅  [ S ]表面処理 クロムメッキ
 


規格表

型式
NBCC22
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Rc
(PT)
LHH1d(Φ)
オリフィス径
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜4コ5〜20コ
NBCC111/83246541,9301,840
221/43648752,0001,900
333/84052,0501,940
[ ! ]矢印の流路方向以外でのご使用は推奨いたしません。
[ ! ]負圧でのご使用は想定しておりません。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

技術情報

・Cv値曲線図

グラフの数値は実験装置上の値につき参考値としてください。
・Cv値による流量計算
流体
差圧条件
P2> P1 2  の場合P2≤ P1 2  の場合
液 体一  般左と同じ
高 粘 度
(20cs 以上)
左と同じ
ガ ス常  温
高  温
蒸 気飽  和
過  熱
湿  り
QL(m3/h):液体の流量
Qg(m3/h):機体の流量:標準状態(15℃ 760mmHg)
Qs(kg/h):蒸気の流量
P1(Mpa abs):一次側絶対圧力
P2(MPA abs):二次側絶対圧力
K:粘度補正係数
t(℃):流体の温度
GL:液体の比重(水=1)
Gg:ガスの比重(空気=1)
S(℃):蒸気の過熱度
X:蒸気の乾き度(乾き飽和蒸気X=1)
・Cv値による流量計算例(参考値)
流量計算条件を下記とすると・・・
バルブサイズ:N□□□22(1/4)
開度:3回転
ΔP=P1-P2:0.294MPa(3kgf/cm2)とします・・・①
流体:水(GL=1)・・・②
開度3回転時のCv値はCv値曲線図より=0.33と読み取れる。・・・③
流体は水のため液体の一般式を使います。
この式をQL=に変形すると下記式④となります。

式④に条件①②③を代入し計算します。
[ ! ]上記計算式及び得られた結果は参考値です。
実際の環境条件等で値が大きく異なる場合があります。

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ

(mm)

高さ

(mm)

No.

RoHS?最小発注数量
1/8
1/8
32
46
11
10
1個
1/4
1/4
36
48
22
10
1個
3/8
3/8
40
48
33
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,260
( 2,486 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,330
( 2,563 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・両めねじタイプの小型ニードルバルブです。・水・油・空気の流量微調整が可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

ニードルバルブ部品名・材質表
小型ニードルバルブ 両めねじタイプ:関連画像
部品番号部品名材質個数処理・加工
ハンドルC3604BD1クロムメッキ
グランドナットC3604BD1クロムメッキ
リングC2801P2
OリングNBR1
スピンドルC3604BD1クロムメッキ
ボディC3771BD1クロムメッキ
ロックナットC3604BD1クロムメッキ
仕様
使用流体油・空気・水
使用温度範囲−10〜80℃(凍結なきこと)
最高使用圧力0.98MPa
ニードルバルブの特長
・水・油・空気の流量微調整が出来ます。
・ボディとニードル部にクロムメッキを施しており、気密性の向上と要部の損傷を防止し、操作がスムーズです。
・スピンドル部にロックナットがついており振動によるスピンドルのゆるみを防止するロック機構を有しております。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ニードルバルブ 両めねじタイプのレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
真空ユニットに使用しています
5
満足度:5.0
設計を含めて製作している真空ユニットに使用しています。真空ユニットないの真空ポンプのドレーンのバルブとして使いました。探...もっと読む
0人が参考にしています。
窒素の流量調整
5
満足度:5.0
悪いニードル弁だと、ストッパーを締めると内部のニードルがわずかに持ち上げられ、流量が変わってしまうのですが、本品はそれが...もっと読む
0人が参考にしています。
クーラント液用バルブ
4
満足度:4.0
クーラント液の調整バルブに使用しています。流量を調節し易いく便利です。
0人が参考にしています。
エアー流量調整
5
満足度:5.0
実験装置の流量調整に使用しました。ロックねじ付きなので勝手に流量が変わる事なく使用できています。
0人が参考にしています。
エアー流量
5
満足度:5.0
コンプレッサーからのエアー量を微調節でき、尚且つ流量を固定できるので非常に便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ニードルバルブ 両めねじタイプ
小型ニードルバルブ ステンレス 両めねじタイプ
小型ニードルバルブ おねじめねじタイプ
小型ニードルバルブ ステンレス おねじ・めねじタイプ
小型ニードルバルブ 両おねじタイプ
小型ニードルバルブ ステンレス 両おねじタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,260-6,060 -2,260 -6,060 -2,2506,060 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途非磁性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性非磁性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性非磁性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
本体形状ストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプ
本体材質黄銅SUS304黄銅SUS304黄銅SUS304
本体詳細材質黄銅SUS304黄銅SUS304黄銅SUS304
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / 薬品水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / 薬品水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / 薬品
よく一緒に購入される商品

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング