17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 供給側 配管ねじの呼び

  • 制御側 配管ねじの呼び

  • No.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小型ニードルバルブ ステンレス 両おねじタイプ

通常単価(税別)
6,0606,640
税込単価
6,6667,304
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・両おねじタイプの小型ニードルバルブです。・水・油・空気の流量微調整が可能です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

NBPPS
部品表
番号数量部品名材質表面処理
011本体SUS304
021スピンドルSUS304
033バックアップリングSUS304
042OリングPTFE
051グランドナットSUS303
061パネル用ナットC3604BDクロムメッキ
071ハンドルロックナットC3604BDクロムメッキ
081ロック式ハンドルC3604BDクロムメッキ
091銘板A1050P
101歯付座金SUS304
111ナットSUS304
[ M ]材質 SUS304


規格表

型式
NBPPS33
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式R
(PT)
LHH1d(Φ)
オリフィス径
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜4コ5〜20コ
NBPPS111/84455.55.545,2004,420
221/448535.555,2004,420
333/854535.555,7005,150
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

技術情報

・Cv値曲線図

グラフの数値は実験装置上の値につき参考値としてください。
・Cv値による流量計算
流体
差圧条件
P2> P1 2  の場合P2≤ P1 2  の場合
液 体一  般左と同じ
高 粘 度
(20cs 以上)
左と同じ
ガ ス常  温
高  温
蒸 気飽  和
過  熱
湿  り
QL(m3/h):液体の流量
Qg(m3/h):機体の流量:標準状態(15℃ 760mmHg)
Qs(kg/h):蒸気の流量
P1(Mpa abs):一次側絶対圧力
P2(MPA abs):二次側絶対圧力
K:粘度補正係数
t(℃):流体の温度
GL:液体の比重(水=1)
Gg:ガスの比重(空気=1)
S(℃):蒸気の過熱度
X:蒸気の乾き度(乾き飽和蒸気X=1)
・Cv値による流量計算例(参考値)
流量計算条件を下記とすると・・・
バルブサイズ:N□□□22(1/4)
開度:3回転
ΔP=P1-P2:0.294MPa(3kgf/cm2)とします・・・①
流体:水(GL=1)・・・②
開度3回転時のCv値はCv値曲線図より=0.33と読み取れる。・・・③
流体は水のため液体の一般式を使います。
この式をQL=に変形すると下記式④となります。

式④に条件①②③を代入し計算します。
[ ! ]上記計算式及び得られた結果は参考値です。
実際の環境条件等で値が大きく異なる場合があります。

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ

(mm)

高さ

(mm)

No.

RoHS?最小発注数量
1/8
1/8
44
55.5
11
10
1個
1/4
1/4
48
53
22
10
1個
3/8
3/8
54
53
33
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,060
( 6,666 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,060
( 6,666 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,640
( 7,304 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・両おねじタイプの小型ニードルバルブです。・水・油・空気の流量微調整が可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

ステンレスニードルバルブ部品名・材質表
小型ニードルバルブ ステンレス 両おねじタイプ:関連画像
部品番号部品名材質個数処理・加工
ボディSUS3041
スピンドルSUS3041
OリングPTFE2
リングSUS3043
グランドナットSUS3031
ハンドルC36041クロムメッキ
銘板A1050P1
ロックナットC36041クロムメッキ
座金SUS3041
六角ナットSUS3041
パネル用ロックナットC36041クロムメッキ
仕様
使用流体油・空気・水・薬品
使用温度範囲−20〜150℃(凍結なきこと)
最高使用圧力0.98MPa
推奨パネル穴径Ø14
ニードルバルブの特長
・水・油・空気の流量微調整が出来ます。
・ボディとニードル部にクロムメッキを施しており、気密性の向上と要部の損傷を防止し、操作がスムーズです。
・スピンドル部にロックナットがついており振動によるスピンドルのゆるみを防止するロック機構を有しております。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ニードルバルブ ステンレス 両おねじタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ニードルバルブ ステンレス 両おねじタイプ
小型ニードルバルブ 両おねじタイプ
小型ニードルバルブ ステンレス おねじ・めねじタイプ
小型ニードルバルブ おねじめねじタイプ
小型ニードルバルブ ステンレス 両めねじタイプ
小型ニードルバルブ 両めねじタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格6,060-2,2506,060 -2,260 -6,060 -2,260 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性非磁性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性非磁性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性非磁性
本体形状ストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプ
本体材質SUS304黄銅SUS304黄銅SUS304黄銅
本体詳細材質SUS304黄銅SUS304黄銅SUS304黄銅
使用流体水 / 空気 / 油 / 薬品水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / 薬品水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / 薬品水 / 空気 / 油

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング