17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 供給側 配管ねじの呼び

  • 制御側 配管ねじの呼び

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小型ボールバルブ ローレットタイプ PTメス・PFメス

通常単価(税別)
2,5003,120特別価格
税込単価
2,7503,432特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】トルクが軽く、開閉がスムーズな小型ボールバルブです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


BBFFS
[ M ]材質 黄銅 [ S ]表面処理 クロムメッキ


規格表

型式
BBFFS21F
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式T
Rc(PT)
F
G(PF)
L¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜4コ5〜30
BBFFS11F1/81/8432,0801,970
12F1/81/4
21F1/41/8
22F1/41/4
33F3/83/8532,6002,470
[ ! ]33Fは高さ32になります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ

(mm)

No.

RoHS?最小発注数量
1/8
1/8
43
11F
10
1個
1/8
1/4
43
12F
10
1個
1/4
1/8
43
21F
10
1個
1/4
1/4
43
22F
10
1個
3/8
3/8
53
33F
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,5001,500
( 1,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,120
( 3,432 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】トルクが軽く、開閉がスムーズな小型ボールバルブです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
使用流体油・空気・水
使用温度範囲−10〜80℃(凍結なきこと)
最高使用圧力0.98MPa

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ボールバルブ ローレットタイプ PTメス・PFメスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ボールバルブ ローレットタイプ PTメス・PFメス
小型ボールバルブ ローレットタイプ PTオス・PFメス
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PFメス
ボールバルブ PTメス・PFメス
小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTメス・PTメス
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,500-2,380 -980 -2,870 -3,440 -1,320 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 耐熱性該当なし
本体形状ストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプ
本体材質黄銅黄銅黄銅SCS14ASCS13黄銅
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類スタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボア

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング