メカニカル部品技術窓口
【特長】トルクが軽く、開閉がスムーズな小型ボールバルブです。

| 型式 |
| BBRCS22 |
| 型式 | R (PT) | Rc (PT) | L | 二面幅 B | H | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1〜4コ | 5〜20コ | |||||
| BBRCS | 11 | 1/8 | 1/8 | 38 | 17 | 24 | 3,160 | 2,990 |
| 22 | 1/4 | 1/4 | 43 | |||||
| 33 | 3/8 | 3/8 | 54 | 21 | 26 | 4,350 | 3,860 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
3,440円 ( 3,784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,440円 ( 3,784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
4,740円 ( 5,214円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】トルクが軽く、開閉がスムーズな小型ボールバルブです。

| 部品番号 | 部品名 | 材 質 | 個数 |
| ① | ボディ | SCS13 | 1 |
| ② | エンドキャップ | SUS304 | 1 |
| ③ | ボール | SUS316 | 1 |
| ④ | シート | PTFE(グラスファイバ15%入り) | 2 |
| ⑤ | ステム | SUS304 | 1 |
| ⑥ | Oリング | FPM(バイトンE-60・F-715-70) | 1 |
| ⑦ | Oリング | FPM(バイトンE-60・F-715-70) | 2 |
| ⑧ | ハンドルガイド | ZDC2 | 1 |
| ⑨ | レバーハンドル | ADC-12 | 1 |
| ⑩ | ロックリング | SUS304 | 1 |
| ⑪ | 表示プレート | ポリカーボネート | 1 |
| 使用流体 | 油・空気・水 |
| 使用温度範囲 | −10〜120℃(凍結なきこと) |
| 常用使用圧力 | 0.98MPa |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~

ミスミ
小型ボールバルブ エルボタイプ PTオス・PFメス
5通常価格(税別):1,650円~