17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 供給側 配管ねじの呼び

  • 制御側 接続樹脂チューブ径(φ)

    ~mm
  • ホースジョイント部径 D(φ)

    ~mm
  • No.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・ホース接続

通常単価(税別)
4,0904,900
税込単価
4,4995,390
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】トルクが軽く、開閉がスムーズな小型ボールバルブです。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


BBHRS
小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・ホース接続:関連画像
[ M ]材質 SCS13


規格表

型式
BBHRS61
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式適応ホース
内径(mm)
R
(PT)
DL二面幅
B
H¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜4コ5〜20コ
BBHRS61 61/875517243,7503,360
62 1/457
91 91/810.555
92 1/457
93 3/86421264,5004,010

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 接続樹脂チューブ径

(φ)

長さ

(mm)

高さ

(mm)

ホースジョイント部径 D

(φ)

No.

RoHS?最小発注数量
1/8
6
55
24
7
61
10
1個
1/4
6
57
24
7
62
10
1個
1/8
9
55
24
10.5
91
10
1個
1/4
9
57
24
10.5
92
10
1個
3/8
9
64
26
10.5
93
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】トルクが軽く、開閉がスムーズな小型ボールバルブです。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

ステンレスタイプ部品名・材質表
小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・ホース接続:関連画像
部品番号部品名材 質個数
ボディSCS131
エンドキャップSUS3041
ボールSUS3161
シートPTFE(グラスファイバ15%入り)2
ステムSUS3041
OリングFPM(バイトンE-60・F-715-70)1
OリングFPM(バイトンE-60・F-715-70)2
ハンドルガイドZDC21
レバーハンドルADC-121
ロックリングSUS3041
表示プレートポリカーボネート1
仕様
使用流体油・空気・水
使用温度範囲−10〜120℃(凍結なきこと)
常用使用圧力0.98MPa

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・ホース接続のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・ホース接続
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・ホース接続
【クリーン洗浄品】小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・ホース接続
小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・PTオス
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・ホースジョイント
小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・PTメス
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,090-1,100 --3,440 -1,340 -3,440 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 耐熱性該当なしクリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性 / 禁油耐食性・耐薬品 / 耐熱性該当なし耐食性・耐薬品 / 耐熱性
本体形状ストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプ
本体材質SCS13黄銅SCS13SCS13黄銅SCS13
詳細材質SCS13-SCS13SCS13-SCS13
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
よく一緒に購入される商品

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング