メカニカル部品技術窓口
トルクが軽く、開閉がスムーズな小型ボールバルブ(PTオス・PTメス)です。
BBRPT


■部材名・材質表

| 部品番号 | 部品名 | 材質 | 個数 |
| ① | ボディ | 黄銅(クロムメッキ) | 1 |
| ② | ソケット | 黄銅(クロムメッキ) | 1 |
| ③ | ボール | 黄銅(クロムメッキ) | 1 |
| ④ | ステム | 黄銅 | 1 |
| ⑤ | シート | ふっ素樹脂 | 2 |
| ⑥ | リング | 黄銅 | 1 |
| ⑦ | Oリング | 合成ゴム | 2 |
| ⑧ | ハンドル | プラスチック | 1 |
| ⑨ | ビス | 鉄 | 1 |
| ⑩ | キャップ | プラスチック | 1 |
| ⑪ | スプリングワッシャ | 鉄 | 1 |
| 型式 |
| BBRPT22 |
| 型式 | R(PT) | Rc(PT) | L | 二面幅 H | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1〜4コ | 5〜20コ | ||||
| BBRPT | 11 | 1/8 | 1/8 | 43 | 17 | 1,280 | 1,090 |
| 22 | 1/4 | 1/4 | 43 | 17 | 1,280 | 1,090 | |
| 33 | 3/8 | 3/8 | 55.5 | 22 | 1,760 | 1,410 | |

トルクが軽く、開閉がスムーズな小型ボールバルブ(PTオス・PTメス)です。
| 使用流体 | 油・空気・水 |
| 使用温度範囲 | −10〜80℃(凍結なきこと) |
| 常用使用圧力 | 0.98MPa |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス
4.5通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅製汎用600型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,442円~