17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 供給側 配管ねじの呼び

  • 制御側 配管ねじの呼び

  • No.

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ボールバルブ PTオス・メス

通常単価(税別)
2,2802,570
税込単価
2,5082,827
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【本体形状】ストレート【本体材質】SCS14A【使用流体】水/空気/油/ガス/飽和蒸気【ボールシート材...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

Type[ M ]材質最高使用圧力
BSRC本体:SCS14A 
ボ−ルシ−ト:ふっ素樹脂
水・油・空気・ガス:4.12MPa
飽和蒸気:1MPa
[ ! ]真空での使用は対応しておりません。
[ ! ]部品の単品販売はしておりません。ご要望の場合は「カタログ規格外品サービス」にてお問い合わせください。


規格表

型式
BSRC8A
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式R・Rc
(PT)
dABSL(H)W¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜4コ5〜10コ
BSRC8A1/451120175727.5511,9501,750
10A 3/871228216830.5552,2101,980


関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ

(mm)

高さ

(mm)

ハンドル径

(φ)

No.

RoHS?最小発注数量
1/4
1/4
57
26
51
8A
10
1個
3/8
3/8
68
29
55
10A
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】SCS14A【使用流体】水/空気/油/ガス/飽和蒸気【ボールシート材質】ふっ素樹脂

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ PTオス・メスのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
製品に使用しています
5
満足度:5.0
顧客から設計を含めて製作を依頼された製品内の水を流す部分に使用しています。水を流す部分のバルブとしてこの蝶ハンドル型でス...もっと読む
0人が参考にしています。
社内の圧力試験用
4
満足度:4.0
ここらのラインナップは非常に安定感があるため当社としても標準的に送入しています。コストに対する耐圧性能、使いやすさは抜群...もっと読む
0人が参考にしています。
エアー流量検査のエアーON・OFF手動バルブ
4
満足度:4.0
スベース(幅)の無い所に取付がしやすい。 本体が六角のためそのまま回すことができる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ PTオス・メス
小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・PTメス
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTメス・PTメス
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTオス
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,280-3,440 -1,320 -3,440 -1,320 -1,400
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 耐熱性該当なし耐食性・耐薬品 / 耐熱性該当なし該当なし
本体形状ストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプ
本体材質SCS14ASCS13黄銅SCS13黄銅黄銅
詳細材質SCS14ASCS13-SCS13--
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
よく一緒に購入される商品

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング