メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エア用カプラー 高耐薬タイプ めねじプラグ

通常単価(税別)
1,950
税込単価
2,145
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

エア用カプラー 高耐薬タイプ めねじプラグになります。【使用流体】空気/水

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

MCPFSS5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCPFSS5の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
標準
オス・メス
[プラグ(オス)] プラグ
接続部の種類
めねじタイプ
使用流体
水 / 空気
本体材質
[ステンレス] SUS316
シール材質
なし
使用温度範囲(℃)
-15~180
最高使用圧力(MPa)
0~0.98
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表



MCPFSS

(おねじ取付側) No.5 (ソケット側)
エア用カプラー 高耐薬タイプ めねじプラグ:関連画像

 

[ M ]材質 SUS316


規格表

型式
MCPFSS5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ねじ径
T
LAE二面幅
H
内径
d
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜30
MCPFSS5 M518.512.5582.431,7701,380

型番リスト

表示件数
型番
MCPFSS5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

エア用カプラー 高耐薬タイプ めねじプラグになります。【使用流体】空気/水

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
Typeプラグ・ソケット
使用流体空気/水
使用温度範囲ー15〜180℃
最高使用圧力0.98MPa
耐圧力1.47MPa
シール材質ふっ素
バルブ構造片路開閉型(ソケットにのみバルブ構造有)
■特長
◦ソケットは耐圧性に優れた自動バルブが内蔵されています。
◦SUS316製のため、耐薬品性・耐食性に優れます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア用カプラー 高耐薬タイプ めねじプラグの型番MCPFSS5のページです。 型番MCPFSS5に関する仕様情報を記載しております。
エア用カプラー 高耐薬タイプ めねじプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア用カプラー 高耐薬タイプ めねじプラグ
エア用カプラー 高耐薬タイプ おねじプラグ
エア用カプラー 高耐薬タイプ おねじソケット
エア用カプラー 高耐薬タイプ チューブ接続用プラグ
エア用カプラー 高耐薬タイプ チューブ接続用ソケット
エア用カプラー 軽量タイプ めねじプラグ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,9501,760 -6,620 -1,790 -6,510 -400
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグプラグソケットプラグソケットプラグ
接続部の種類めねじタイプおねじタイプおねじタイプチューブ取付用ワンタッチ継手付めねじタイプ
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気空気

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング