17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

エア用カプラー 高耐薬タイプ おねじソケット

通常単価(税別)
6,6206,890
税込単価
7,2827,579
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐薬品性に優れた、ステンレス製(SUS316)のカプラです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



MCSMSS

(プラグ側) No.10 (めねじ取付側)
エア用カプラー 高耐薬タイプ おねじソケット:関連画像

(プラグ側) No.5 (めねじ取付側)
エア用カプラー 高耐薬タイプ おねじソケット:関連画像

[ M ]材質 SUS316


規格表

型式
MCSMSS10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ねじ径
T
LDE二面幅
H
内径
d
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜30
MCSMSS5 M528.2114.5102.5106,0204,690
10 R 1/834.910124166,2604,830

型番リスト

表示件数

ねじの種類

ねじの呼び(inch)

ねじの呼び(M)

RoHS?最小発注数量
M(メートルねじ並目)
-
5
10
1個
R(管用テーパおねじ)
1/8
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,620
( 7,282 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,890
( 7,579 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・耐薬品性に優れた、ステンレス製(SUS316)のカプラです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
Typeプラグ・ソケット
使用流体空気/水
使用温度範囲ー15〜180℃
最高使用圧力0.98MPa
耐圧力1.47MPa
シール材質ふっ素
バルブ構造片路開閉型(ソケットにのみバルブ構造有)
■特長
◦ソケットは耐圧性に優れた自動バルブが内蔵されています。
◦SUS316製のため、耐薬品性・耐食性に優れます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア用カプラー 高耐薬タイプ おねじソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア用カプラー 高耐薬タイプ おねじソケット
エア用カプラー 高耐薬タイプ おねじプラグ
エア用カプラー 高耐薬タイプ めねじプラグ
エア用カプラー 高耐薬タイプ チューブ接続用ソケット
エア用カプラー 高耐薬タイプ チューブ接続用プラグ
エア用カプラー ロックタイプ おねじソケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格6,620-1,760 -1,9506,510 -1,790 -1,190 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケットプラグプラグソケットプラグソケット
接続部の種類おねじタイプおねじタイプめねじタイプワンタッチ継手付チューブ取付用おねじタイプ
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気空気

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング