メカニカル部品技術窓口
【特長】・スタンダードタイプのカプラです。(ホース取付用ソケットタイプ)
No.4 No.4以外 *MCSHSはφ25.4です| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| Type | No. | ||
| MCSH (標準タイプ) | 4 | 真鍮 | めっき処理 |
| 6.5 | 鋼鉄 | クロムメッキ | |
| 8 | |||
| MCSHS (標準タイプ) | 4 | SUS304 | - |
| 8 | |||
| MCHSH (大流量タイプ) | 6.3 | 鋼鉄 | クロムメッキ |
| 9.5 | |||
| 12.7 | |||
| 型式 |
| MCSHS8 |
| 型式 | 適応ホース 内径(mm) | L | 内径 B | 質量(g) | MCSH/MSSHS4/MCHSH | MCSHS8 | ||||||
| A | T | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||
| Type | No. | 1~9コ | 10~29コ | 30~ | 1~4コ | 5~20コ | ||||||
| MCSH | 4 | 4 | 27.5 | 8 | 4.8 | 2.5 | 7.3 | 960 | 940 | 920 | - | - |
| 6.5 | 6.5 | 69.5 | 27 | 7.2 | 4.5 | 99 | 740 | 740 | 630 | - | - | |
| 8 | 8 | 72.5 | 30 | 9 | 5 | 99 | 730 | 730 | 650 | |||
| MCSHS | 4 | 4 | 27.5 | 8 | 4.8 | 2.5 | 6.7 | 2,310 | 2,040 | 1,930 | - | - |
| 8 | 8 | 72.5 | 30 | 9 | 5 | 97 | 3,180 | 3,010 | ||||
| MCHSH | 6.3 | 6.3 | 77 | 27 | 7.2 | 4.5 | 86 | 810 | 810 | 680 | - | - |
| 9.5 | 9.5 | 79 | 32 | 11.3 | 7.5 | 92 | 770 | 770 | 680 | - | - | |
| 12.7 | 12.7 | 79.5 | 32 | 15 | 10 | 104 | 1,070 | 1,070 | 920 | - | - | |
| 使用可能 流体 | タイプ | 適合する組合せ型番 | 異サイズ 組合せ可否 | 備考 | |
| プラグ | ソケット | ||||
| 空気 (一部水 も可) | チューブ接続用タイプ | MCPC MCPCS MCPCL MCPCLS MCPH MCPHS MCPM MCPMS | MCSC MCSCS MCSCL MCSCLS MCSCB MCSCBS MCSH MCSHS MCSM MCSMS | ○ | [ ! ]MCPC/MCPCS/MCSC/MCSCSは、 サイズ4・6のみです。 [ ! ]MCPM/MCPMS/MCSM/MCSMSは、サイズ5,10のみ MCPHはサイズ2.5,4のみ、MCPHS/MCSH/MCSHS サイズ4のみです。 |
| 空気 (一部水 も可) | スタンダードタイプ (ロータリー/ロック/分岐 タイプ含む) | MCPM MCPMS MCPF MCPFS MCPH MCPHS MCPCN MCPC MCPCS MCPRM MCPRF (MCRN MCRT MCLTR MCRE) | MCSM MCSMS MCHSM MCSF MCSFS MCHSF MCSH MCSHS MCHSH MCSCN MCSC MCSCS MCSTM MCSTFN MCSTH (MCRN MCRT MCLTR MCRE) | ○ | [ ! ]MCPC/MCPCS/MCSC/MCSCSは、 サイズ8・10のみです。 分岐タイプは、プラグ/ソケット両形状を 所持しています。 [ ! ]MCPH/MCPHS/MCPM/MCPMSは、 MCSH/MCSHS/MCSM/MCSMS 上記サイズ以外のみです。 |
| 空気 (一部水 も可) | 軽量タイプ | KSCPM KSCPF KSCPH KSCPN | KSCSM KSCSF KSCSH KSCSN | ○ | ― |
| 空気 (一部水 も可) | ミニチュアタイプ | NMCPM NMCPMS NMCPF NMCPFS NMCPH NMCPHS NMCPHL NMCPHLS | NMCSM NMCSMS NMCSHB NMCSHBS NMCSH NMCSHS NMCSHL NMCSHLS | ○ | ― |
| 空気 (一部水 も可) | 高耐薬(SUS316)タイプ | MCPMSS MCPFSS MCPHSS | MCSMSS MCSHSS | × | ― |
| 水・油・ 空気 | ノーバルブタイプ | QNPFC QNPFS QNPMC QNPMS QNPHC QNPHS | QNSFC QNSFS QNSMC QNSMS QNSHC QNSHS | × | [ ! ]おねじ /めねじタイプと、ホース接続用 タイプを組み合わせてご使用の際は、 サイズにご注意ください。 |
| 水・油・ 空気 | バルブタイプ | QBPFC QBPFS | QBSFC QBSFS | × | ― |
| 水・油・ 空気 | 大流量バルブタイプ | QBPFCH QBPFSH | QBSFCH QBSFSH | × | ― |
| 水・油・ 空気 | 210高圧バルブタイプ | QBPHT | QBSHT | × | ― |
| 水・油・ 空気 | 350高圧バルブタイプ | QBPHTP | QBSHTP | × | ― |
| 型式 | MCSH4,MCSHS4 | 左記以外MCSH,MCSHS | MCHSH |
| タイプ | ソケット | ソケットー大流量タイプ | |
| 使用流体 | 空気/水(SUSタイプ) | 空気 | |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | -20~60℃ | |
| 最高圧力 | 1.0MPa | 1.5MPa | |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 2.0MPa | |
| シール材質 | ニトリルゴム | ||
| バルブ構造 | 片路開閉型 | ||
【特長】・スタンダードタイプのカプラです。(ホース取付用ソケットタイプ)
| Type | ソケット | ソケット-大流量タイプ |
| 使用流体 | 空気/水(SUSタイプ) | 空気 |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | -20~60℃ |
| 最高使用圧力 | 1.5MPa | 1.5MPa |
| Type | ソケット | ソケット-大流量タイプ |
| 耐圧力 | 2.0MPa | 2.0MPa |
| シール材質 | ニトリルゴム | |
| バルブ構造 | 片路開閉型(ソケットにのみバルブ構造有) | |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型
4.6通常価格(税別):890円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~