メカニカル部品技術窓口
【特長】・スタンダードタイプのカプラです。(めねじソケットタイプ)

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| 標準タイプ | 大流量タイプ | ||
| MCSF | MCHSF | 鋼鉄 | クロムメッキ |
| MCSFS | - | SUS304 | - |
| 型式 |
| MCSFS20 |
| 型式 | ねじ径 T | L | 二面幅 H | 質量 (g) | MCSF | MCSFS | MCHSF | ||||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||
| Type | No. | MCSF | MCSFS | MCHSF | 1〜29コ | 30〜50 | 1〜29コ | 30〜50 | 1〜29コ | 30〜50 | |||
| MCSF MCSFS | 20 | Rc 1/4 | 49.5 | 19 | 95 | 98 | − | 710 | 640 | 3,310 | 3,110 | - | - |
| 30 | Rc 3/8 | 50.5 | 21 | 103 | 99 | − | 720 | 640 | 3,400 | 3,120 | - | - | |
| 40 | Rc 1/2 | 52.5 | 29 | 139 | 138 | − | 1,020 | 920 | 4,080 | 3,710 | - | - | |
| MCHSF | 20 | Rc 1/4 | 57.5 | 19 | − | − | 94 | - | - | - | - | 780 | 670 |
| 30 | Rc 3/8 | 55.5 | 22 | − | − | 103 | - | - | - | - | 770 | 680 | |
| 40 | Rc 1/2 | 57.5 | 29 | − | − | 138 | - | - | - | - | 1,090 | 960 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
860円 ( 946円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
850円 ( 935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,200円 ( 1,320円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
780円 ( 858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
790円 ( 869円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,120円 ( 1,232円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,640円 ( 4,004円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,510円 ( 3,861円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,490円 ( 4,939円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】・スタンダードタイプのカプラです。(めねじソケットタイプ)
| Type | ソケット | ソケット-大流量タイプ |
| 使用流体 | 空気/水(SUSタイプ) | 空気 |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | -20~60℃ |
| 最高使用圧力 | 1.5MPa | 1.5MPa |
| Type | ソケット | ソケット-大流量タイプ |
| 耐圧力 | 2.0MPa | 2.0MPa |
| シール材質 | ニトリルゴム | |
| バルブ構造 | 片路開閉型(ソケットにのみバルブ構造有) | |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
4.5通常価格(税別):521円~