17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット

通常単価(税別)
8004,290
税込単価
8804,719
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】スタンダードタイプのカプラです。【ねじの種類】R(管用テーパおねじ)

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット:関連画像 No.5 No.10 No20,30,40 *MCSHSはφ25.4です
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
TypeNo.
MCSM
(標準タイプ)
5真鍮めっき処理
10
20鋼鉄クロムメッキ
30
40
MCSMS
(標準タイプ)
5SUS304-
10
20
30
40
MCHSM
(大流用タイプ)
6.3鋼鉄クロムメッキ
9.5
12.7


規格表

型式
MCSMS30
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ねじ径

T
L二面幅
H
A内径

B
質量 (g)¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜2930~
MCSM5M5×0.824.594.52.57.4960940920
10Rc1/83011-313.1960940920
20Rc1/455.519-7101730650650
30Rc3/856.519-8108760630630
40Rc1/259.523-91311,020950950
MCSMS5M5×0.824.594.52.56.82,3102,0401,930
10Rc1/83011-312.12,1802,0701,960
20Rc1/455.519-7963,3103,0103,010
30Rc3/856.519-81053,3203,0203,020
40Rc1/259.523-91203,9203,7103,710
MCHSM6.3Rc1/46019-7.589810810680
9.5Rc3/860.519-1091770770680
12.7Rc1/25624-131021,0701,070920
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
使用可能
流体
タイプ適合する組合せ型番異サイズ
組合せ可否
備考
プラグソケット
空気
(一部水
も可)
チューブ接続用タイプMCPC MCPCS MCPCL MCPCLS
MCPH MCPHS MCPM MCPMS
MCSC MCSCS MCSCL MCSCLS
MCSCB MCSCBS
MCSH MCSHS MCSM MCSMS
[ ! ]MCPC/MCPCS/MCSC/MCSCSは、
サイズ4・6のみです。
[ ! ]MCPM/MCPMS/MCSM/MCSMSは、サイズ5,10のみ
MCPHはサイズ2.5,4のみ、MCPHS/MCSH/MCSHS
サイズ4のみです。
空気
(一部水
も可)
スタンダードタイプ
(ロータリー/ロック/分岐
タイプ含む)
MCPM MCPMS MCPF MCPFS
MCPH MCPHS MCPCN
MCPC MCPCS MCPRM MCPRF
(MCRN MCRT MCLTR MCRE)
MCSM MCSMS MCHSM MCSF MCSFS MCHSF
MCSH MCSHS MCHSH MCSCN
MCSC MCSCS MCSTM MCSTFN MCSTH
(MCRN MCRT MCLTR MCRE)
[ ! ]MCPC/MCPCS/MCSC/MCSCSは、
サイズ8・10のみです。
分岐タイプは、プラグ/ソケット両形状を
所持しています。
[ ! ]MCPH/MCPHS/MCPM/MCPMSは、
MCSH/MCSHS/MCSM/MCSMS
上記サイズ以外のみです。
空気
(一部水
も可)
軽量タイプKSCPM KSCPF
KSCPH KSCPN
KSCSM KSCSF
KSCSH KSCSN
空気
(一部水
も可)
ミニチュアタイプNMCPM NMCPMS NMCPF NMCPFS
NMCPH NMCPHS NMCPHL NMCPHLS
NMCSM NMCSMS NMCSHB NMCSHBS
NMCSH NMCSHS NMCSHL NMCSHLS
空気
(一部水
も可)
高耐薬(SUS316)タイプMCPMSS MCPFSS MCPHSSMCSMSS MCSHSS×
水・油・
空気
ノーバルブタイプQNPFC QNPFS QNPMC QNPMS
QNPHC QNPHS
QNSFC QNSFS QNSMC QNSMS
QNSHC QNSHS
×[ ! ]おねじ /めねじタイプと、ホース接続用
タイプを組み合わせてご使用の際は、
サイズにご注意ください。
水・油・
空気
バルブタイプQBPFC QBPFSQBSFC QBSFS×
水・油・
空気
大流量バルブタイプQBPFCH QBPFSHQBSFCH QBSFSH×
水・油・
空気
210高圧バルブタイプQBPHTQBSHT×
水・油・
空気
350高圧バルブタイプQBPHTPQBSHTP×
[ ! ]上記サイズ以外の型番

仕様・概要

仕様

 
型式MCSM5,10,MCSMS5,10左記以外
MCSM,MCSMS
MCHMS
タイプソケットソケットー大流量タイプ
使用流体空気/水(SUSタイプ)空気
使用温度範囲-20~80℃-20~60℃
最高圧力1.0MPa1.5MPa
耐圧力1.5MPa2.0MPa
シール材質ニトリルゴム
バルブ構造片路開閉型

型番リスト

表示件数

使用流体

本体材質

ねじの種類

ねじの呼び(inch)

使用温度範囲

(℃)

流量種類

RoHS?最小発注数量
空気
[スチール] 鋼鉄(クロムメッキ)
R(管用テーパねじ)
1/4
-20~60
大流量タイプ
10
1個
空気
[スチール] 鋼鉄(クロムメッキ)
R(管用テーパねじ)
3/8
-20~60
大流量タイプ
10
1個
空気
[スチール] 鋼鉄(クロムメッキ)
R(管用テーパねじ)
1/2
-20~60
大流量タイプ
10
1個
水 / 空気
[銅合金] 真鍮(めっき処理)
M(メートルねじ)
M5×0.8
-20~80
標準タイプ
10
1個
水 / 空気
[銅合金] 真鍮(めっき処理)
R(管用テーパねじ)
1/8
-20~80
標準タイプ
10
1個
水 / 空気
[スチール] 鋼鉄(クロムメッキ)
R(管用テーパねじ)
1/4
-20~80
標準タイプ
10
1個
水 / 空気
[スチール] 鋼鉄(クロムメッキ)
R(管用テーパねじ)
3/8
-20~80
標準タイプ
10
1個
水 / 空気
[スチール] 鋼鉄(クロムメッキ)
R(管用テーパねじ)
1/2
-20~80
標準タイプ
10
1個
水 / 空気
[ステンレス] SUS304
M(メートルねじ)
M5×0.8
-20~80
標準タイプ
-
1個
水 / 空気
[ステンレス] SUS304
R(管用テーパねじ)
1/8
-20~80
標準タイプ
-
1個
水 / 空気
[ステンレス] SUS304
R(管用テーパねじ)
1/4
-20~80
標準タイプ
10
1個
水 / 空気
[ステンレス] SUS304
R(管用テーパねじ)
3/8
-20~80
標準タイプ
10
1個
水 / 空気
[ステンレス] SUS304
R(管用テーパねじ)
1/2
-20~80
標準タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,170
( 1,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,050
( 1,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,050
( 1,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,120
( 1,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,530
( 2,783 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,620
( 3,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,640
( 4,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,290
( 4,719 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】スタンダードタイプのカプラです。
【ねじの種類】R(管用テーパおねじ)

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

Typeソケットソケット-大流量タイプ
使用流体空気/水(SUSタイプ)空気
使用温度範囲-20~80℃-20~60℃
最高使用圧力1.5MPa1.5MPa

Typeソケットソケット-大流量タイプ
耐圧力2.0MPa2.0MPa
シール材質ニトリルゴム
バルブ構造片路開閉型(ソケットにのみバルブ構造有)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケットのレビュー
4.6平均満足度:4.614件のレビュー
加工機からエアー源への接続に使用
5
満足度:5.0
元々自社で使用していた物は、めねじソケットをおねじソケットへ差し込むときに、ロックを解除する必要がある為片手での接続は難...もっと読む
3人が参考にしています。
エアー配管
5
満足度:5.0
エアー配管の更新時にコネクタも新しくしました。 2,3年前に購入し、日東工器のコネクタと接続させて使用していますが、不具...もっと読む
1人が参考にしています。
配管に使いました
5
満足度:5.0
安価に購入でき満足です。メーカー品と変わりはありませんでした。
1人が参考にしています。
エアーラインの接続(※購入前に形状を確認した方がいい)
3
満足度:3.0
汎用のプラグと使用できる為、特に問題無く使用可能。ただ、写真はNo.20の一般的に「ハイカプラ」と呼ばれている物で、No...もっと読む
0人が参考にしています。
機械部品用
5
満足度:5.0
機械部品に使用しました。 何回か利用していますが いつも問題なく使用でき満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじソケット
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
エア用カプラー ロックタイプ おねじソケット
エア用カプラー 軽量タイプ おねじソケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格800-250 -780 -320 -1,190 -1,240
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケットプラグソケットプラグソケットソケット
接続部の種類おねじタイプおねじタイプめねじタイプめねじタイプおねじタイプおねじタイプ
バルブ構造片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング