17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び(inch)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

流体用カプラー 210高圧バルブタイプ プラグ

通常単価(税別)
1,3402,850
税込単価
1,4743,135
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

流体用カプラー 210高圧バルブタイプ プラグになります。【使用流体】油

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



QBPHT

流体用カプラー 210高圧バルブタイプ プラグ:関連画像
[ M ]材 質 特殊炭素鋼 [ S ]表面処理 三価クロメート


規格表

型式
QBPHT3
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Rc
(PT)
LA二面幅
H
¥基準単価
TypeNo.
QBPHT21/434.517.5191,220
33/84022.5231,520
41/24427.5292,190
63/45027.5322,590

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

RoHS?最小発注数量
1/4
10
1個
3/8
10
1個
1/2
10
1個
3/4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,340
( 1,474 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,670
( 1,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,410
( 2,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,850
( 3,135 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

流体用カプラー 210高圧バルブタイプ プラグになります。【使用流体】油

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

◦350高圧バルブタイプ以外
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜2425〜2930〜5051~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

●下記以外
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
●QBPHTP
 2 日目出荷
ご注文締切

ストークT

当日出荷400円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

バルブタイプ圧力損失-流量特性

流体用カプラー 210高圧バルブタイプ プラグ:関連画像

〔測定条件〕ダフニーハイドロリックフルイド(作動油)35℃±5℃

大流量バルブタイプ圧力損失-流量特性

流体用カプラー 210高圧バルブタイプ プラグ:関連画像

〔測定条件〕ダフニーハイドロリックフルイド(作動油)35℃±5℃


210高圧バルブタイプ圧力損失-流量特性

流体用カプラー 210高圧バルブタイプ プラグ:関連画像

〔測定条件〕ダフニーハイドロリックフルイド(作動油)35℃±5℃

350高圧バルブタイプ圧力損失-流量特性

流体用カプラー 210高圧バルブタイプ プラグ:関連画像

〔測定条件〕ダフニーハイドロリックフルイド(作動油)35℃±5℃




仕様
本体
材質
真鍮SUS304特殊炭素鋼
使用
流体
水・油・空気水・油・空気
シール材質ニトリルゴムふっ素ゴムニトリルゴム
使用温度範囲*−20〜80℃−15〜180℃−20〜80℃
最高使用圧力4.9MPa
No.6・8は
2.9MPa
7.4MPa
No.6・8は
4.4 MPa
20.6MPa(210タイプ)
34.3MPa(350タイプ)
耐圧力7.4MPa
No.6・8は
4.4MPa
9.8MPa
No.6・8は
6.4MPa
30.9MPa(210タイプ)
51.5MPa(350タイプ)
*凍結なきこと
■プラグ・ソケット組合せ表
タイププラグソケット異サイズ
組合せ
スタンダードQBPFC QBPFSQBSFC QBSFS不可
バルブ大流量QBPFCH QBPFSHQBSFCH QBSFSH
210高圧バルブQBPHTQBSHT
350高圧バルブQBPHTPQBSHTP
[ ! ]他ページのカプラとは組合せできません。
■流れ方向
ソケット、プラグどちら側からも流すことができます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流体用カプラー 210高圧バルブタイプ プラグのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
実験装置付帯配管に使用
4
満足度:4.0
実験装置や一部の生産設備付帯配管に使用しています。ソケット型番:QBSHT4とのセットで高圧利用していますが、漏れ等もな...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
流体用カプラー 210高圧バルブタイプ プラグ
流体用カプラー 210高圧バルブタイプ ソケット
流体用カプラー 350高圧バルブタイプ プラグ
流体用カプラー 350高圧バルブタイプ ソケット
210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)
S210カプラ ステンレス プラグ(おねじ取付用)
メーカーミスミミスミミスミミスミ日東工器日東工器
通常価格1,340-3,010 -3,610 -6,930 -2,568 -12,370 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし--
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグソケットプラグソケットプラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類めねじタイプめねじタイプめねじタイプめねじタイプおねじ取付用おねじ取付用
使用流体水 / 油 / 不活性ガス
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング