メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 供給側 呼びサイズ

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 呼び(No.)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エア用減圧弁

通常単価(税別)
3,260
税込単価
3,586
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・圧力を調整できる減圧弁です。・圧力計1ヶ、ブラケット1ヶが付属しています。

  • 【現行品販売終了と後継品のご案内】
    在庫限りで現行品を販売終了いたします。 ※最新の在庫数は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    後継品:以下商品ページをご参照ください。
    https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110310657719/
  • 2024年1月より順次「MSR8A-S」付属のブラケットの取付穴が、丸穴から長穴に変更となります。
    現在:2-Φ5.8
    変更後:2-5.8×10.9
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認

型番:

MSR8A-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSR8A-Sの仕様・寸法情報

レギュレータ/増圧弁
その他
使用流体
圧縮空気
レギュレータ種類
標準
形状
標準
供給側 呼びサイズ
1/4
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
流れ方向
右方向
質量(g)
250
呼び(No.)
8A-S
周囲温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

MSR (エア用減圧弁)

 

8A-S ・ ボンネットねじ径:M30x1.0
JIS記号

[ ! ] 側面図は付属品の圧力計を取り付けた状態のものです。
[ ! ] 構造図はこちらのエア用フィルタ付減圧弁をご参照ください。
[ A ]付属品 圧力計1ケ ブラケッ卜1ケ

規格表

型式
MSR8A
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Rc
(PT)
使用圧力範囲
MPa
設定圧力範囲
MPa
耐圧力
MPa
周囲温度範囲
(℃)
使用
流体
質量
(g)
¥基準単価
TypeNo.
MSR8A−S1/40.05〜1.00.05〜0.851.55〜60空気2503,160

型番リスト

表示件数
型番
MSR8A-S

供給側 呼びサイズ

質量

(g)

呼び(No.)

RoHS?最小発注数量
1/4
250
8A-S
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,260
( 3,586 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・圧力を調整できる減圧弁です。・圧力計1ヶ、ブラケット1ヶが付属しています。

ご注意

  • 【現行品販売終了と後継品のご案内】
    在庫限りで現行品を販売終了いたします。 ※最新の在庫数は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    後継品:以下商品ページをご参照ください。
    https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110310657719/
  • 2024年1月より順次「MSR8A-S」付属のブラケットの取付穴が、丸穴から長穴に変更となります。
    現在:2-Φ5.8
    変更後:2-5.8×10.9
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1011~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■特性データ
一次側圧力が0.8MPaで一定の場合に、二次側の設定圧力値が使用する流量によって圧力降下を示すグラフです。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア用減圧弁の型番MSR8A-Sのページです。 型番MSR8A-Sに関する仕様情報を記載しております。
エア用減圧弁のレビュー
4.7平均満足度:4.78件のレビュー
エアー回路
5
満足度:5.0
今までは商社経由で購入していましたが 案外、ミスミさんの方が安い商品もあるのを 発見して、驚いています!
2人が参考にしています。
圧検時具
5
満足度:5.0
工場エアを減圧及び一定にする為に使用しました。 数値では確認していましたが、 8Aは大きくて重いです。
1人が参考にしています。
エアー配管
5
満足度:5.0
エアー工具の手前に設置して圧力調整に使っています。 安定して使いやすい。
0人が参考にしています。
エア機器の減圧用に
5
満足度:5.0
短納期+納得の価格の価格で入手できました。品質も問題ありません。突然の改造に速やかに対応できて助かりました。
0人が参考にしています。
生産装置の空気圧調整用
4
満足度:4.0
生産装置のエアー圧を管理する為に使用。 誰でも分かりやすく使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア用減圧弁
空気減圧弁 RRシリーズ
精密レギュレータ省エアタイプ RPEシリーズ
マニホールド形減圧弁 ARM1000・2000シリーズ
水用レギュレータWR1シリーズ
水用レギュレータWR2シリーズ
メーカーミスミアネスト岩田CKDSMCCKDCKD
通常価格3,26017,577 -10,394 -2,898 ---
通常出荷日在庫品1日目3日目〜在庫品1日目5日目〜14日目14日目
レギュレータ/増圧弁その他減圧弁レギュレータレギュレータレギュレータレギュレータ
使用流体圧縮空気空気空気空気空気 / 水空気 / 水
レギュレータ種類標準標準精密制御マニホールド形標準標準
形状標準標準標準標準標準標準
使用圧力範囲(MPa)0.05::1.0::1.370.01::0.7::0.8::1.0::1.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング