17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 使用流体

  • 供給側 呼びサイズ

    ~mm
  • 制御側 接続種類

    • その他
      その他
  • 制御側 呼びサイズ

    • φ6
  • 流れ方向

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 呼び(No.)

    ~mm
  • 周囲温度範囲(℃)

  • 使用圧力範囲(MPa)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エア用フィルター付減圧弁

通常単価(税別)
1,2305,110
税込単価
1,3535,621
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・エア用フィルタがついている減圧弁です。・圧力計単体でも販売しております。

  • 【現行品販売終了と後継品のご案内】
    在庫限りで現行品を販売終了いたします。 ※最新の在庫数は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    後継品は以下商品ページをご参照ください。
    https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110310657809/
  • 2024年1月より「MSFR8A-S」付属のブラケットの取付穴が、丸穴から長穴に変更となります。
    現在:2-Φ5.8
    変更後:2-5.8×10.9
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

MSFR(フィル夕付減圧弁)

8A-S

MSPGN1(圧力計)

JIS記号

[ A ] 付属品 (MSFRのみ) 圧力計1ケ ブラケッ卜1ケ

規格表

型式
MSFR8A-S
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Rc
(PT)
濾過度
(μm)
使用圧力範囲
MPa
設定圧力範囲
MPa
耐圧力
MPa
周囲温度範囲
(℃)
使用
流体
質量
(g)
¥基準単価
TypeNo.
MSFR8A-S1/4400〜1.00.05〜0.851.55〜60空気2104,960
*構造図⑨ドレンバルブは、圧力が0.05MPa以下になると自動排出します。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
MSPGN1
(圧力計)
1,190

型番リスト

表示件数

使用流体

供給側 呼びサイズ

制御側 接続種類

制御側 呼びサイズ

使用圧力範囲

(MPa)

設定圧力範囲

(MPa)

流れ方向

質量

(g)

呼び(No.)

周囲温度範囲

(℃)

使用圧力範囲

(MPa)

種類

RoHS?最小発注数量
圧縮空気
1/4
その他
[φ6] 6
0~1.0
0.05~0.85
右方向
210
8A-S
5~60
0~1.0
フィルタ付減圧弁
10
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
圧力計単体
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,110
( 5,621 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,230
( 1,353 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・エア用フィルタがついている減圧弁です。・圧力計単体でも販売しております。

ご注意

  • 【現行品販売終了と後継品のご案内】
    在庫限りで現行品を販売終了いたします。 ※最新の在庫数は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    後継品は以下商品ページをご参照ください。
    https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110310657809/
  • 2024年1月より「MSFR8A-S」付属のブラケットの取付穴が、丸穴から長穴に変更となります。
    現在:2-Φ5.8
    変更後:2-5.8×10.9
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1011~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えは
WOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■構造図
8A-S
■ 構成部品表
No.名称[M]材質No.名称[M]材質
8A-S8A-S
ボディADC10調整ねじSS400
ボンネットPBTエレメントPE
ケースガードADC12ドレンバルブC3604B
ケースPCロックナットA6063
バルブニトリルゴムブラケットSPC
ハンドルPOM圧力計-
*構造図⑨ドレンバルブは、圧力が0.05MPa以下になると自動排出します。
■特性データ
一次側圧力が0.7MPaで一定の場合に、二次側の設定圧力値が使用する流量によって圧力降下を示すグラフです。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア用フィルター付減圧弁のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
減圧弁の交換
4
満足度:4.0
エアーフィルターと減圧弁が別々に付いたものを使用していたが、エアーフィルターの故障のため、一体型のものに交換した。
1人が参考にしています。
設備の改善に使用しています
3
満足度:3.0
社内の現場でオイルミストのある環境で使用しているパソコンが故障するので、改善するためこの商品を使用しました。コンプレッサ...もっと読む
0人が参考にしています。
エアシリンダの圧力調整機構として使用
4
満足度:4.0
エアシリンダと組み合わせて、圧力を調整する為に 使用しました。 調整弁が時折、かたくなって動かせなくなるときがあり、 少...もっと読む
0人が参考にしています。
配管部材として
5
満足度:5.0
他メーカーでは納期は少なくても1週間かかるので 即納でとても助かりました。 減圧弁が即納は本当に満足です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qパッキンなどの単品部品購入は可能ですか?
A
こちらの商品は部品のみの販売は承っておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア用フィルター付減圧弁
エア用フィルター付減圧弁 Bタイプ
エア用減圧弁
エア用減圧弁 Bタイプ
エアーフィルター付減圧弁EA153SL
フィルタ付減圧弁 IWシリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミエスコSMC
通常価格1,230-7,8003,2604,860 -7,020 -6,357 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目3日目〜
レギュレータ/増圧弁その他その他その他その他レギュレータレギュレータ
レギュレータ種類標準標準標準標準フィルタレギュレータフィルタレギュレータ
形状標準標準標準標準標準標準

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング