17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • チューブ外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

圧力計 ユニオンストレート

圧力計 ユニオンストレート
通常単価(税別)
1,4301,470
税込単価
1,5731,617
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・小型の圧力計です。・表示圧力範囲は0〜0.8MPaです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


GPUS


規格表

型式
GPUS4
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式PCE1E2質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
Typeチュ−ブ外径D1〜9コ10〜20
GPUS410151724.512.51,3901,310
61317202615.51,4101,330
81518.52228201,4301,350

型番リスト

表示件数

チューブ外径 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
4
10
1個
6
10
1個
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,470
( 1,617 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・小型の圧力計です。・表示圧力範囲は0〜0.8MPaです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
使用流体空気
表示圧力範囲0〜0.8MPa
精度±5%(フルスケ−ル)
使用温度範囲0〜60℃
目盛角度150˚
材質キャップアクリル
金属本体黄銅(ニッケルメッキ)
樹脂本体PBT
*表示圧力が、0から最大値0.8MPaまで一気に振れた場合における表示位置のずれの範囲です。
・GPUSはゲージ本体六角部を廻すことによって向きを変えられます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

圧力計 ユニオンストレートのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
空気圧力の確認に
4
満足度:4.0
狭い場所に設置できるので空気圧だけを確認するのであれば十分です。 ただし、設置場所によっては針の確認が見えずらい事もあり...もっと読む
2人が参考にしています。
検査用
5
満足度:5.0
問題ありません 必要品とともに 追加発注しております 少数でも デリバリーしていただけて 助かっております
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力計 ユニオンストレート
圧力計 ストレート
フランジ形圧力計
小形FRシリーズ用 圧力計
普通形圧力計 D形(中ツバ)
超小型圧力計 G29Dシリーズ
メーカーミスミミスミCHELIC(チェリック)コガネイ山本計器製造CKD
通常価格1,430-1,170 -1,2741,7524,6821,531 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類汎用・一般圧力計汎用・一般圧力計立形・小型・取付型圧力計立形・小型・取付型圧力計汎用・一般圧力計立形・小型・取付型圧力計
最大表示圧力(Mpa)0.80.81111
外径(φ)151566186021.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング