メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・エアを急速に排気できるため、シリンダの高速駆動に対応可能な排気弁です。・排気絞り付タイプはシ...
詳細を確認
| 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力範囲 | 0.1~0.7MPa |
| 耐圧 | 1.35MPa |
| 使用温度範囲 | 5~60℃ (凍結無き事) |
| 最低作動圧力 | 0.05MPa |

| 型式 |
| EQEJ4 |
| 型式 | B | L1 | L2 | L3 | L4 | P1 | P2 | P3 | P4 | C1 | C2 | E | 有効断面積(mm2) | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
| Type | チュ−ブ外径 (mm) D | Max | Min | IN>OUT | OUT>EX | 1〜9コ | 10〜20 | ||||||||||||
| EQEJ | 4 | 27.3 | 34.6 | 11.2 | 18.5 | 19.5 | 14.5 | 9.8 | 9 | 8.4 | 9 | 11 | 8.6 | 11 | 1.8 | 1.7 | 7.2 | 1,240 | 1,180 |
| 6 | 29 | 37 | 12 | 20 | 19 | 14 | 11.8 | 11 | 10.4 | 11 | 12 | 10 | 13 | 4 | 2.8 | 9.2 | 1,270 | 1,200 | |
【特長】・エアを急速に排気できるため、シリンダの高速駆動に対応可能な排気弁です。・排気絞り付タイプはシリンダ駆動のスピード調整可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手内蔵 クイックエキゾーストバルブ AQ240F・340Fシリーズ
4.5通常価格(税別):1,279円~

SMC
クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ
3.5通常価格(税別):2,267円~

SMC
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2シリーズ
5通常価格(税別):412円~

日本ピスコ
急速排気弁 ユニオンストレート 大気開放型
0通常価格(税別):942円~

ミスミ
急速排気弁 ストレートタイプ
5通常価格(税別):800円~

IBS
リリーフバルブ(逃し弁)RAシリーズ 低圧大気開放型
4.3通常価格(税別):6,857円~

CKD
急速排気弁 QEV2シリーズ
0通常価格(税別):3,617円~

IBS
リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型
4.7通常価格(税別):9,552円~

ミスミ
急速排気弁 スタンダードタイプ(排気絞り付)
2通常価格(税別):2,690円~