17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 有効断面積 IN→OUT(㎜2)

    ~mm
  • 有効断面積 out→EX(㎜2)

    ~mm
  • チューブ外形 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

急速排気弁 ストレートタイプ

通常単価(税別)
800840
税込単価
880924
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・エアを急速に排気できるため、シリンダの高速駆動に対応可能な排気弁です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


EQUS
■仕様
使用流体空気
使用圧力範囲0.1~0.7MPa
耐圧1.35MPa
使用温度範囲5~60℃
(凍結無き事)
最低作動圧力0.05MPa
表示記号
[ M ]材質:ポリブチレンテレフタレート


規格表

型式
EQUS4

■ 急速排気弁ストレートタイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式BLP1P2P3C有効断面積(mm2)質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
Typeチュ−ブ外径
(mm)
D
IN>OUTOUT>EX1〜9コ10〜20
EQUS434.6118.4109111.81.83.3780740
6371210.4121111.6444.9820780
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

有効断面積 IN→OUT

(㎜2)

有効断面積 out→EX

(㎜2)

チューブ外形 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
1.8
1.8
4
10
1個
4
4
6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・エアを急速に排気できるため、シリンダの高速駆動に対応可能な排気弁です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要


■特長
エアを急速に排気できるため、シリンダの高速駆動に対応できます。
排気絞り付タイプはシリンダ駆動のスピード調節も可能です。
■注意事項
・ 排気絞り付タイプはエレメントの目詰まりにより、排気抵抗が上がり、
 システム全体の機能低下の原因となる可能性があります。
 この様な場合は使用を停止し、本体の交換を行ってください。
・シャトル弁としてはご使用できません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

急速排気弁 ストレートタイプのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
タイムサイクルの短縮に使用しました
5
満足度:5.0
社内で使用しているエアーシリンダを使う生産設備機械のタイムサイクルを改善(短縮)したかったので、この商品を初めて使用して...もっと読む
0人が参考にしています。
エアシリンダー用
5
満足度:5.0
シリンダーの動きが速くなり生産効率が上がる為、重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
急速排気弁 ストレートタイプ
急速排気弁 ユニオンタイプ(排気絞り付)
急速排気弁 ユニオンストレート 大気開放型
急速排気弁 スタンダードタイプ(排気絞り付)
急速排気弁 ユニオンストレート 排気絞り付 大気開放型
急速排気弁 トリプルユニオン 集中排気型
メーカーミスミミスミ日本ピスコミスミ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格800-1,280 -942 -2,690 -1,497 -1,089 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類急速排気弁急速排気弁急速排気弁急速排気弁急速排気弁急速排気弁
排気側 ポート種類大気開放タイプ大気開放タイプ大気開放大気開放タイプ(排気絞り付)大気開放(排気絞り付)ワンタッチ継手
本体材質ポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレート樹脂アルミニウム樹脂樹脂
入力側 ポート種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
出力側 ポート種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手おねじワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

急速排気弁・シャトル弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト