メカニカル部品技術窓口
【特長】・揺動部・回転配管用のワンタッチ継手です。・回転部にベアリングを2個使用しており、動きの速い摺...
詳細を確認
| 型式 |
| RHTCF11 |
| 型式 | M1 | M2 | A1 | A2 | B1 | B2 | L | P | 対辺 H1 | 対辺 H2 | 許容回転数 (min-1) | 回転トルク (N・cm) | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1〜9コ | 10~20 | ||||||||||||||
| RHTCF | 11 | R1/8 | Rc1/8 | 8 | 9.5 | 47.2 | 19.2 | 43.2 | 16.6 | 17 | 14 | 1200 | 1.5 | 13.9 | 50 | 5,720 | 4,800 |
| 22 | R1/4 | Rc1/4 | 11 | 13.5 | 54.2 | 23.2 | 48.2 | 16.6 | 17 | 17 | 1200 | 1.5 | 11.2 | 68 | 5,880 | ||
| 33 | R3/8 | Rc3/8 | 12 | 14.5 | 62.1 | 26.6 | 55.8 | 23.6 | 24 | 22 | 900 | 2.5 | 47.2 | 133 | 6,940 | 6,000 | |
【特長】・揺動部・回転配管用のワンタッチ継手です。・回転部にベアリングを2個使用しており、動きの速い摺動部、高回転部での使用に適しています。

| 使用流体 | 空気 |
| 使用温度範囲* | 0~60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュア管継手 プラグ
5通常価格(税別):160円

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
ミニチュア管継手 バーブ継手
4.4通常価格(税別):180円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ
4.4通常価格(税別):163円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6
4.3通常価格(税別):283円~

ミスミ
ミニチュア管継手 ホースニップル
4.8通常価格(税別):140円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-5P/ガスケット
4.5通常価格(税別):22円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルストレート
4.4通常価格(税別):48円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブエルボ M-3ALU-3 M-3ALU-4
4.8通常価格(税別):227円~