メカニカル部品技術窓口
【特長】・なまし銅管です。【材質】・リン酸銅(C1220)です。
| DKEN DKENF(先端フレアタイプ) | <先端フレア形状> | |
![]() | ![]() |
| D | 公差 |
| 3~6 | ±0.1 |
| 8・10 | ±0.2 |
| 型式 | − | L |
| DKEN8 | − | 300 |
| 型式 | L 選択 | t | DKEN ¥基準単価 | DKENF ¥基準単価 | ||||||||||
| Type | D | L100 | L200 | L300 | L500 | L100 | L200 | L300 | L500 | |||||
| DKEN DKENF | 3 | 100 | 200 | 300 | 1 | 250 | 290 | 350 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 100 | 200 | 300 | 500 | 250 | 320 | 410 | 570 | 390 | 450 | 530 | 670 | ||
| 5 | 250 | 340 | 420 | 590 | 390 | 450 | 530 | 670 | ||||||
| 6 | 260 | 340 | 440 | 600 | 400 | 460 | 550 | 690 | ||||||
| 8 | 290 | 370 | 480 | 670 | 420 | 480 | 580 | 740 | ||||||
| 10 | 490 | 610 | 670 | 1,010 | 550 | 630 | 660 | 910 | ||||||
【特長】・なまし銅管です。【材質】・リン酸銅(C1220)です。
| 使用流体 | エア・水・工業油 |
| 常用使用圧力 | 3.5MPa |
| 最高使用圧力 | 7.0MPa |
| 使用温度範囲 | −20〜150℃(凍結なきこと) |