17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 材質

    • スチール
  • ねじの呼び T

  • ねじの呼び F/T2

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・オス-

通常単価(税別)
2202,240
税込単価
2422,464
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・油圧ホースのアダプター継手です。・使用流体は、油・水です。・最高使用圧力は20.6MPa(2...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ:関連画像
 
Type[ M ] 材質[ S ] 表面処理
YCPFPS35C三価クロメート
YCPFPSSUS304

 


規格表

型式
YCPT11
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式T
R(PT)
F
G(PF)
L12B¥基準単価
TypeNo.YCPFPYCPFPS
YCPFP
YCPFPS
11F1/81/831101314210680
12F1/81/434101619250690
13F1/83/8371017.522290-
21F1/41/834131314330710
22F1/41/437131619340740
23F1/43/838.51317.522350760
31F3/81/837151319360-
32F3/81/438.5151619370780
33F3/83/840.51517.522380800
34F3/81/2451520274301,190
44F1/21/2481820274901,240
46F1/23/4521822328202,140
64F3/41/2502020278202,140
66F3/43/4542022368402,180


仕様

  • 使用流体:油・水
  • 最高使用圧力:20.6MPa(210kgf/cm2以下)

関連部品

油圧用ゴムホース油圧用ゴムホース
簡易かしめタイプ

油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ  関連画像1_関連部品

油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ  関連画像2_関連部品

関連リンク

■規格外品サービスのご案内
・規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

材質

ねじの呼び T

ねじの呼び F/T2

RoHS?最小発注数量
[スチール] S35C
R1/8
G1/8
10
1個
[スチール] S35C
R1/8
G1/4
10
1個
[スチール] S35C
R1/8
G3/8
10
1個
[スチール] S35C
R1/4
G1/8
10
1個
[スチール] S35C
R1/4
G1/4
10
1個
[スチール] S35C
R1/4
G3/8
10
1個
[スチール] S35C
R3/8
G1/8
10
1個
[スチール] S35C
R3/8
G1/4
10
1個
[スチール] S35C
R3/8
G3/8
10
1個
[スチール] S35C
R3/8
G1/2
10
1個
[スチール] S35C
R1/2
G1/2
10
1個
[スチール] S35C
R1/2
G3/4
10
1個
[スチール] S35C
R3/4
G1/2
10
1個
[スチール] S35C
R3/4
G3/4
10
1個
SUS304
R1/8
G1/8
10
1個
SUS304
R1/8
G1/4
10
1個
SUS304
R1/4
G1/8
10
1個
SUS304
R1/4
G1/4
10
1個
SUS304
R1/4
G3/8
10
1個
SUS304
R3/8
G1/4
10
1個
SUS304
R3/8
G3/8
10
1個
SUS304
R3/8
G1/2
10
1個
SUS304
R1/2
G1/2
10
1個
SUS304
R1/2
G3/4
10
1個
SUS304
R3/4
G1/2
10
1個
SUS304
R3/4
G3/4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

860
( 946 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

【特長】・油圧ホースのアダプター継手です。・使用流体は、油・水です。・最高使用圧力は20.6MPa(210kgf/cm2以下)です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1920〜3031~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■仕様 使用流体 油・水
    最高使用圧力 20.6MPa(210kgf/cm2以下)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・オス-のレビュー
4.8平均満足度:4.812件のレビュー
油圧プレス油圧ユニットの部品
5
満足度:5.0
油圧ユニットの配管継手として購入、使用しました。取付、締め付け具合もよく油の漏れもありませんでした。
2人が参考にしています。
グリス用配管
5
満足度:5.0
グリス用配管は初めてで不安でしたが問題はありませんでした。 品質も問題ないです。
1人が参考にしています。
油圧配管とホースの接続
5
満足度:5.0
このシリーズをよく使用しています。 安価で品質も良いので満足しています。
1人が参考にしています。
油圧装置に使用
5
満足度:5.0
油圧配管に使用。使用してしばらくたちますが特に問題ないです。
0人が参考にしています。
金型組込み部品として
3
満足度:3.0
仕様の選定がしやすいので、いつもミスミさんで発注している 価格・納期・品質共に満足しております
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・オス-
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・メス-
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PTメネジ・PFオネジ -ストレート・オス-
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PTオネジ・PFメネジ -ストレート・オス-
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PT両オネジ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PTオネジ・PFメネジ -ストレート・メス-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格220-220 -410 -300 -240 -570 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
接続 形態おねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×おねじおねじ×めねじ
接続 種類RxGRxGRcxG おねじRxG めねじRxRRxG めねじ

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング