17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

サニタリー管用継手 両溶接チーズ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
3,63013,330
税込単価
3,99314,663
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・継手のバリエーションがさらに増えました。・ステンレス製。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ]材質
SNWTSUS304
SNWTSSUS316L


規格表

型式
SNWT2S
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DdLSNWTSNWTS
TypeNo.¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10〜201〜9コ10〜20
SNWT
SNWTS
1S25.423.034.03,3302,8805,7604,400
1.5S38.135.749.03,3503,0105,6604,550
2S50.847.861.04,0503,5106,1405,530
2.5S63.559.584.06,5505,90010,0908,110
3S76.372.389.08,0106,93012,2409,840
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

特性・用途

外径呼び 1(範囲)

継手 材質

内径 d(d1)

(φ)

外径呼び 1

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
~2.0S
[SUS304] SUS304
23
1.0S
SUS304
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
~2.0S
[SUS304] SUS304
35.7
1.5S
SUS304
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
~2.0S
[SUS304] SUS304
47.8
2.0S
SUS304
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
2.1S~4.5S
[SUS304] SUS304
59.5
2.5S
SUS304
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
2.1S~4.5S
[SUS304] SUS304
72.3
3.0S
SUS304
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
~2.0S
SUS316L
23
1.0S
SUS316L
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
~2.0S
SUS316L
35.7
1.5S
SUS316L
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
~2.0S
SUS316L
47.8
2.0S
SUS316L
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
2.1S~4.5S
SUS316L
59.5
2.5S
SUS316L
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
2.1S~4.5S
SUS316L
72.3
3.0S
SUS316L
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】・継手のバリエーションがさらに増えました。・ステンレス製。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

●下記以外

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●SNWTS・SNWTD・SNYBN

 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー管用継手 両溶接チーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ホース分岐に使用
5
満足度:5.0
ホース用継手のチーズ部品が、安価で、即納されるので、いつも注文しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリー管用継手 両溶接チーズ
サニタリー管用継手 両フェルール チーズ
サニタリー管用継手 両溶接エルボ
サニタリー管用継手 両フェルール エルボ
サニタリー管用継手 両溶接45°エルボ
溶接式チーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ大阪サニタリー
通常価格3,630-5,990 -1,920 -3,670 -2,440 -4,754 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
継手 形状チーズチーズ90度 エルボ90度 エルボ45度 エルボティー
同径・異径同径同径同径同径同径同径
同種・異種同種同種同種同種同種同種
接続部 形態溶接x溶接フェルールxフェルール溶接x溶接フェルールxフェルール溶接x溶接溶接x溶接
よく一緒に購入される商品

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング