17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

配管支持具 立配管用バンド

通常単価(税別)
290760
税込単価
319836
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・配管の支持にご使用ください。・表面処理は、三価クロメートを選択できます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

標準タイプ保護材付タイプ
* KBNDDのtは、板金の厚みを表します。保護材の膜厚は、(1.5)となります。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
標準保護材付本体・ボルト保護材
KBNDKBNDDSPHC軟質塩ビ(白)三価クロメート
KBNDSSUS304

規格表

型式
KBND25A
TGA2
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式適用管
外径
D
(L)tWCPKBNDKBNDSKBNDD
TypeNo.KBNDKBNDSKBNDD¥バラチャージ
(明細行単位)
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1~29コ30~39コ40~50コ1~9コ10~20コ1~9コ10~20コ
標準タイプ
KBND
KBNDS


保護材付タイプ
KBNDD
10A17.3731.82254520+200円
/明細行
130120630510--
15A21.7770.67070320280240230
20A27.2847070330290260250
25A34888080360330280270
32A42.7980.8110110390360300290
40A48.6104110110430390340320
50A60.5116130130490450--
[ ! ]KBNDDは、軟質塩ビの特性上60℃までの配管にご利用ください。[ ! ]部1〜29コのご注文は、基準単価+バラチャージ(明細行)を申し受けます。[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[計算例①] KBND25Aを3コご注文の場合
      1コ当たりのバラチャージ:200円÷3コ=66円
      1コ当たりの価格:基準単価80円+66円=146円
      計(1明細行)146円×3コ=438円
[計算例②] KBND25Aを30コご注文の場合
      基準単価80円×30コ=2,400円
      (バラチャージなしの場合)

 

型番リスト

表示件数

主要適用管外径

(mm)

材質

表面処理

適用No.

保護材

RoHS?最小発注数量
10~20未満
[スチール] SPHC
三価クロメート
10A
なし
10
1個
20~30未満
[スチール] SPHC
三価クロメート
15A
なし
10
1個
20~30未満
[スチール] SPHC
三価クロメート
20A
なし
10
1個
30~40未満
[スチール] SPHC
三価クロメート
25A
なし
10
1個
40~50未満
[スチール] SPHC
三価クロメート
32A
なし
10
1個
40~50未満
[スチール] SPHC
三価クロメート
40A
なし
10
1個
60~70未満
[スチール] SPHC
三価クロメート
50A
なし
10
1個
10~20未満
[スチール] SPHC
三価クロメート
15A
あり
-
1個
30~40未満
[スチール] SPHC
三価クロメート
20A
あり
-
1個
30~40未満
[スチール] SPHC
三価クロメート
25A
あり
-
1個
40~50未満
[スチール] SPHC
三価クロメート
32A
あり
-
1個
40~50未満
[スチール] SPHC
三価クロメート
40A
あり
-
1個
10~20未満
SUS304
なし
10A
なし
10
1個
20~30未満
SUS304
なし
15A
なし
10
1個
20~30未満
SUS304
なし
20A
なし
10
1個
30~40未満
SUS304
なし
25A
なし
10
1個
40~50未満
SUS304
なし
32A
なし
10
1個
40~50未満
SUS304
なし
40A
なし
10
1個
60~70未満
SUS304
なし
50A
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能
520
( 572 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・配管の支持にご使用ください。・表面処理は、三価クロメートを選択できます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

鋼管ノズルなど、管の位置固定にご使用いただけます。
配管支持具 T字型足:関連画像
*部拡大図
配管支持具 T字型足:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管支持具 立配管用バンドのレビュー
4.3平均満足度:4.310件のレビュー
配管取り付け
5
満足度:5.0
配管取り付けに使用しました。 配管の固定も問題なく出来ました。
0人が参考にしています。
配管取付
4
満足度:4.0
価格が安く簡単に取付できました。 問題なく使用できます。 支持材の所の調節ができるものも欲しいです。
0人が参考にしています。
開度指針
4
満足度:4.0
パイプに取り付けて4mmの板を挟み開度指針として使用。 各パイプサイズに適合しているので、サイズを選ぶだけでよい。 廻り...もっと読む
0人が参考にしています。
エアー配管の増設工事に使用しています
3
満足度:3.0
顧客社内でのエアー取出し口の増設工事に使用しています。エアー配管を壁にサポートするのにこの商品と配管支持具T字型足との組...もっと読む
0人が参考にしています。
特注品に使用しています
4
満足度:4.0
当社で設計を含めて製作をしている特注品に使用しています。装置内の配線の束をクランプするのに、この商品を何度か使用していま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管支持具 立配管用バンド
配管支持具 羽子板足
配管支持具 T字型足
【クリーン洗浄品】配管支持具 羽子板足
立配管金具 ウス用立バンド
【クリーン洗浄品】配管支持具 T字型足
メーカーミスミミスミミスミミスミアカギミスミ
通常価格290-700 -300 --693 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜3日目
特性・用途該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄-クリーン洗浄
種類立バンド関連部品関連部品関連部品立バンド関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

立配管金具カテゴリの売れ筋ランキング